MP85A-S EASYswitch - 开关和锁定系统的高效率测试
开关是世界上最简单的控制单元. 在任何时候保证其正确的功能是非常关键的.
在生产复杂的高科技产品时,开关和锁定系统能够使生产更简单且更可靠. 开关的质量因此非常重要.
MP85A-S EASYswitch 过程控制器 可以监控在生产过程中的开关 – 采用强大的数学功能进行评估,监控开关的特性.
产品描述
与生产过程完美匹配
MP85A-S EASYswitch 分析典型的力-位移 和转角曲线和电子开关点 – 和信号变化.
你可以立即获得 OK/NOK 评估. 这在优化生产控制和减少停工时间方面是非常重要的。 警报可以对生产设备进行保护. EASYswitch 记录所有的测量曲线 和结果 – 在线,可靠,及时.
内置的数字输入可以同步检查5个开关事件:
- 在开关测试窗口中定位开关点或开关过程
- 直接开关(中断/连接)
- 触发力和力矩
- 重复
- 过程检查的100%质量控制
- 获取和评估开关点和锁定过程的强大数学功能
- 通用的双通道放大器
- 结果,曲线和设定可在内存中存储
- 通过场总线接口整合到自动化系统中
Integrated Process Data Management (IPM)
用于MP85A放大器的 IPM 接口
用于 MP85A DP FASTpress 和 MP85A-S EASYswitch 放大器,免费的 IPM 过程数据管理系统软件接口现已发布。此接口可以记录生产数据并直接传送到 QS 服务器上,用于可视化和存档;这样,生产过程控制更加方便了。.
IPM 是一个内置的过程数据管理软件,其可以自动捕获过程和测量数据,而且可以生成用于生产和质量报告。 无论是在生产监控,还是在生产线或是测试台,都可以提供用于提高生产效率,减少宕机和安装时间的清晰地数据,并提高生产质量和节省费用。这已经被 ROI 模型证实(Return on investment).
扩展数据传输,更方便简单
IPM 接口可以让测量值和完整的曲线以及最多9个评估窗口被传输. IPM 可以和服务器进行生产过程的所有状态和相关的评估窗口状态进行通讯。例如,压配系统和装配生产线宕机时间的分析无需现场进行
实时的测量数据
测量数据可以通过网络浏览器实时提供,并存储于 IPM 数据库中。另外 IPM 同时还可以实时收集过程和测量数据;这样,生产缺陷就可以非常容易被发现。 无论是通过 SMS 或是邮件-负责生产的员工就可以自动获取和识别错误信息。实时的错误日志能够提高生产质量,并节省费用。
提高质量并节省费用 - 通过 IPM 接口就可以实现!!
益处
- 即时的资产评估
- 减少宕机时间和费用
- 快速的错误日志功能
- 自动识别
- 内置存档功能
ePLAN: 电气工程和项目计划更容易
产品资料
请输入你的邮件地址
| MP85A-S EASYswitch | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Help | |||||||||
| ZH |
应用报告
Safe Parachute Opening: Strain Gauges from HBM on board an experimental rocket
Every year a team from the aeronautical association "CLES-FACIL" develops an experimental Rocket in order to research key scientific questions. In a project to calculate the force that is exerted upon a rocket through the opening...
Checklist: 5 decision-making criteria for amplifiers in production and industrial test benches
The use of amplifiers in production is an essential part of your quality assurance process. What are the decision-making criteria you should take into account when selecting a new industrial amplifier? Is the system you are...
Load application in load cells - Tips for users
Correct load application on the load cells is a prerequisite for precise weighing results. Be it load direction, support structure or mounting aids – load application is influenced by multiple factors.
Idento Operations uses HBM load cells for intelligent feed systems
Idento from the Netherlands makes special measuring units for weighing feed quantities for pigs and cattle. Idento uses hermetically-sealed load cells from HBM for its measuring units, and they have turned out to be able to...
绿色能源生产: 通过现场测量技术提高发酵厂的使用寿命
Axpo Kompogas AG 在全球的56个发酵厂生产能源,以及有机肥料,为了能提高沼气车间的使用寿命,这家瑞士公司决定采用 HBM 的测量技术. 但是如何能够将传感器安全且永久地安装在潮湿且恶劣的沼气环境中呢?
Request a Quote!
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.




除了