MVD2510

MVD2510 - 带控制面板的测量放大器,用于 ... 过程控制和测试台

MVD 2510

MVD 2510专门可应用于应变片称重传感器的工业称重,但不适于官方标定。典型的例子是容器罐和料斗称重以及重力?reg;平测量。

产品描述

MVD 2510 可以提供最多四个称重传感器并联。除了高品质以的DC放大器同时还有一个0.05Hz数字滤波器。能有效地抑制低频率的容器振动。两个限位值开关具有监控 功能,例如可进行溢出监控或简单的剂量控制。自由缩放的模拟信号输出能提供进一步进行数字调节的方法。

Key Features

  • For weighing applications, e.g. for container and silo weighing
  • DC amplifier for strain-gauge full bridges from 80...5000ohm
  • Easy operation via rugged, industrial keyboard
  • 4 1/2 figure LED display with various special characters
  • Auto-tare function
  • 2 limit switches
  • Scaleable analogue output (+/-10 V, +/-20 mA, 4...20 mA)

产品资料

请输入你的邮件地址

如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
MVD2510ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 047Please log inPlease log inPlease log in

应用报告

服务于更环保的汽车工业

保持能源效率和二氧化碳的平衡电机的需求不断增加。一家生产水,油和真空泵的制造商决定采用来自HBM 完整的解决方案。

应变传感器应用于锻压机

世界上最大的汽车零部件供应商之一Hirschvogel汽车零部件,位于中国平湖市,利用HBM应变传感器SLB和MP55DP放大器系统监控锻造力以提升质量。

一切都归结于合适数量的力

粉末压机产生的力越精确,生产的成型零件的质量越高。用于额外控制压力必须进行精。Dorst Technologies 选用了 PMX 放大器平台,开发了新系列粉末压机。

艾里逊传动测试台使用HBM产品进行测试

在混合动力,动力系开发测试台上,Allison 主要使用 HBM 产品进行测功机扭矩和速度测量。目前,其主要使用 T10F , T32 FNA 扭矩传感器和 PME MP60 放大器.

采用PME 让驾驶更舒适

对于座椅安装测试,甚至是完整的座椅, Kühne + Vogel 为多家著名的汽车厂提供测试台。 座椅的舒适性的决定性因素是调整座椅是产生的力和扭矩。以下的设备能够自动捕获,记录和分析调整的力。以前是使用来自HBM的滑环扭矩传感器和 IGMD 工业扭矩放大器。

One for all - 采用二次控制系统的万能液压测试台

目前为止,液压测试台用于特殊的任务和产品。尽管单独的部件已经经过测试,

链条的力测量

链吊装技术在许多应用中的一个不可缺少的组成部分。其必须要遵守相关法规。在移动重物时,会关系到附近人员的安全。为此 Ketten Wälder 公司采用 HBM 测试技术用于其生产过程中。

设备监控更容易

Artis GmbH 是一家在工具,过程和设备监控领域的国际领先公司。 Artis 采用HBM Paceline 压电系列产品用于金属切削过程监控.

行驶安全性 - 汽车座椅部件测试

C. Rob. Hammerstein (CRH) 信赖来自 HBM 的 S9M 力传感器

HBM 让现代商用飞机机身装配更安全

现代商用飞机使用越来越多的现代复合材料,例如 GRP 或 GLARE (玻璃纤维高强铝) 。但这对飞机制造商是个挑战。HBM 采用创新性的解决方案来优化飞机装配的监控过程,降低费用,提高质量并缩短装配时间。

完整的测量链,包括 三分力传感器 和 digiCLIP 测量放大器 ,用于飞机机身的自动化装配 

为了检查在装配过程中的力,HBM 专门为此开发出三分力传感器。并通过 HBM digiCLIP...

Displaying results 1 to 10 out of 32

1

2

3

4

Next >

Request a Quote!

感谢您对HBM 产品的关注,填写以下表格即可获得产品报价。