PACEline CMA - 包括 TEDS 和缩放功能的电荷放大器
PACEline CMA 电荷放大器 (模拟放大器) 可以进行可靠的数据传输. 这可以通过信号调理到 +/-10 V 模拟标准放大器.
产品描述
PACEline CMA 电荷放大器第一次在压电力测量上采用 TEDS 技术。 TEDS 学名为传感器电子数据表 - 可以进行传感器自动识别。有更高的效率和可靠性. 这意味着 TEDS 可以免除进行复杂的参数设定,节约大量测量时间.
PACEline CMA 的另外一个优势是其具有两个标定量程,分别对应 100% 和 20% 的满量程。第二个量程具有放大功能,其可以像放大镜一样去检查超载的关键点. 相比应变技术的传感器来说,其具有更高的分辨率并且使用更方便.
PACEline CMA 具体顶级质量,由于其在电源和信号间之间保持了电独立输出和输入,因此可以应用于恶劣的工业环境.
CMA 电荷放大器是 "PACEline" 压电力测量链的一部分,由于其和传感器完美匹配,因此可以节约大量时间并保证更可靠的测量结果.
现在PACEline CMA 发布了新的量程:
- 1000 pC
- 2000 pC
- 5000 pC
- 20000 pC
- 2000000 pC
附件
CSB4/1 summing box
CSB4/1 summing box
Simplify the installation of piezoelectric sensors. The CSB4/1 summing box enables up to four piezoelectric sensors to be connected in parallel to an amplifier input. It can be fastened with screws and features electrical isolation of enclosure and sensor shielding.
ePLAN
产品资料
请输入你的邮件地址
| PACEline CMA | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 264 | |||||||||
| Operating Manual CSB4/1 | |||||||||
| ZH |
获取报价!
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.
PACEline CMA 量程(pC)
- 1000
- 2000
- 5000
- 20000
- 39500
- 158300
- 210500
- 287000
- 482000
- 2000000





除了