PMX 数据采集控制系统 - 新的工业测量标准
来自 HBM 最尖端的测量技术, 为现代工业生产专门设计: PMX, 用于现代生产,控制和工业测试台的数据采集和控制系统。强大的性能,高精度,高可靠,高效率。
PMX 可以对力,扭矩,振动,应变,温度,应力,功率和其他物理量进行专业,高精度的数据采集。每秒最大可采集 400,000 测量值。
另外,其还可以通过工业以太网进行实时通讯: 基于现代浏览器的用户软件和可插拔的板卡,是现代工业生产的理想模块。并且具有非常高的性价比。
这使 PMX 成为印刷,生产设备监控,工业测试台和现场测试台的理想选择。
产品描述
使用 PMX 意味着你采用的是工业测量技术的最新标准。并且,PMX 数据采集控制系统 是现代工业生产和测试台的突破性标准。
获得生产过程高精度,高可靠的结果
测量数据的高精度采集能够为您 的生产加工制造带来更高的效率。 采样速率高达 19.2kHz, PMX 能够为您的生产提供最高的精度并提高您的生产质量。
并且, PMX 可以处理内部信号并将其实时传递到自动化控制系统中。PMX 内置 TEDS 技术 可以自动识别传感器。
通过工业以太网实时数据采集
PMX 支持 目前流行的工业以太网技术: EtherCAT 和 Profinet, 以及其他工业标准,例如 Profibus (available within short). 因此 PMX 可以无缝嵌入到自动化系统中 并进行测量,计算并实时传输。
可升级: PMX 可以按需配置
可插拔的板卡并能使不同的 PMX 模块互相连接, 这样您就可以按照需求增加测量通道数量。 其最大可支持 300 个测量通道,以及 600 个数学计算通道。
基于浏览器的软件
基于浏览器的 PMX 软件在性能和用户界面方面设定了新的工业标准:
- 容易使用,界面直观, 管理和生产界面统一
- 丰富的编程库, 可获得多种驱动和 API 接口,保证了最大的扩展性和透明性
- 现代接口,运行用户快速获得生产数据进行评估
- 灵活且可靠的服务和维护
模块概览
PMX 可以按照您的需求配置. 每个 PMX 都带有5个板卡插槽用于测量不同的物理量: 您可以进一步配置 PMX 模块,最大到 300 个测量通道.
目前可获得 PMX 如下:
PX460
频率测量模块用于
- 最多连接4个扭矩传感器 (T10, T12, T40) 用于扭矩和转速测量,包括两次分流标定
- 或两个通道同步测量转速,转角,转向或参考脉冲信号
- 或两个角度/增量编码器, SSI, PWM 传感器, 磁学传感器或脉冲计数器
- 或4个频率测量通道,最高 2 MHz
包括 1-线-TEDS (传感器自动识别)
PX401
用于模拟输入 (+/-10 V, +/-20 mA) 的4通道测量模块。
PX455
用于全桥和半桥的4通道测量模块,用于连接应变,电感, LVDT, 和电位计
- 包括 0-线-TEDS (传感器自动识别)
- 和 SD01A 安全栅一起使用,传感器可以用于可能爆炸的环境 (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC).
PX878
多-I/O 模块带有8 个数字输入, 8 个数字输出和5个模拟输出 (+/-10 V)
- I/O 功能可自由调节
- 测量和计算通道可通过模拟信号进行输出
PX01PN
实时以太网模块 (ProfiNET 设备) 用于通过 ProfiNET (RT 和 IRT 协议) 进行自动化生产
PX01EC
实时以太网模块 (EtherCAT 从站) 用于通过 EtherCAT (最高达 9.6 kHz 帧速率) 进行自动化生产
PMX 软件 - 灵活,容易使用
标准化的软件接口 用于设备参数化,控制和分析。全新的软件和控制技术, 甚至可以用于智能手机和平板电脑。
PMX WebServer - 集成到设备中
基于浏览器的 PMX 软件 为性能和易用性设定了新的标准。
用户和管理员都可以进行直观的操作和控制。不同权限的三种不同的用户层级 保证了更高的数据安全性。 现代的接口仅需要浏览器就可以 显示并进行控制,并可快速存取生产数据进行评估,维护。 并且可以通过以太网进行远程维护和控制。
通过 catman®EASY/AP 进行测量数据分析和质量控制
catman®EASY/AP 是一款专业的测试和测量工具,通过扩展的传感器数据库,数秒钟 就可以完成设置并进行测量。
另外, catman®EASY/AP 提供多种分析选项,图形化用户界面使测试和参数化都非常方便和容易。测试数据可以保持为不同的格式,例如 BIN, RPCIII, MAT, ASCII 或 XLS,便于保存和分析。
PMX 驱动包
当测试和测量设备用于复杂的系统中时, PMX 需要进行集成。我们提供可集成到 LabVIEWTM* 的驱动以及 .NET API (C++, C#, VB.NET) 接口。通过这些软件工具您可以快速地整合到您的系统中,并提供定制化的解决方案。
* LabVIEW 是美国国家仪器的品牌。
ePLAN - 电气工程和项目计划更容易
PMX 教程
In our video Michael Guckes, HBM Product and Application Manager, shows you the key steps for measurements using PMX.
应用报告
一切都归结于合适数量的力
粉末压机产生的力越精确,生产的成型零件的质量越高。用于额外控制压力必须进行精。Dorst Technologies 选用了 PMX 放大器平台,开发了新系列粉末压机。
关于 PMX 的技术文章
New video tutorial on PMX
In our video Michael Guckes, HBM Product and Application Manager, shows you the key steps for measurements using PMX.
Test PMX ... live from your PC or smart phone
Did you know that you can test a PMX amplifier's web-based software yourself - easily via the Internet? Only one mouse click away...
PMX ranked among the best by French journal "MESURES"
The perfect combination of precise measurement equipment used in the laboratory, perfectly matched to the specific requirements of production control: With this concept, HBM's PMX industrial amplifier won the approval of the jury...
工业测量技术领域的模块化设计和现代化操作理念
机器和设备不仅需要功能更强、速度更快,操作本身的重要性也在不断提高。另外,互联网和智能手机中常见的技术也越来越多地应用到工业领域,因此工业测量技术还必须满足这些要求。
工业应用中的快速测量数据采集
对生产自动化的要求正在日益提高。为满足高质量、短周期以及其它的要求,自动化解决方案必须能够更为快速地处理越来越多的测量数据。这种情况下,为了减少中央控制器的负荷,所谓的离散式智能解决方案正越来越多地被应用,包括在工业测量技术领域。
生产中的工业以太网: 哪些是需要考虑的?
以太网发起于1970年代,并在随后的20年中成为了IT领域的通信标准。现在,以太网已成为办公通信EDP基础设施不可或缺的组成部分,许多版本和协议都是基于以太网建立。在过去的十年里,以太网也逐渐成功地应用于工业应用,这其中就包括测量技术领域。
产品资料
请输入你的邮件地址
| PMX | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| Declaration of Conformity | |||||||||
获取 PMX 报价
感谢您对HBM 产品的关注,填写以下表格即可获得产品报价。
PMX 在线游戏
阅读 PMX 手册
PDF 版本(中文版)
PMX 给您带来的优势
灵活性: 可以用于多种测量和自动化任务.
可升级 满足您的未来测量要求.
结实且高精度: 能够提高您的生产质量和测试效率
智能: 可以查看所有测量值并设置参数.
经济: 高性价比.



除了