来自 HBM 的数据采集系统

无论你所处的工业如何,还是需要执行不同的测试和测量任务。每一款 HBM 数据采集系统都能带给你更高的效率和可靠性。我们拥有5大产品系列 - 可以满足你不同的测量和测试要求

多种应用测试的通用数据采集系统: QuantumX

Compact DAQ system QuantumX
  • 用于不同部件和功能性测试的通用数据采集系统
  • 连接并马上测量 通过 TEDS 进行传感器自动识别
  • 结构紧凑. 容易集成到分布式网络中,并进行实时数据采集.

HBM QuantumX 数据采集系统

MGCplus:用于结构,耐久性测试和实验室测量

Data acquisition system MGCplus
  • 多种板卡用于不同的物理量的测量
  • 适用于多个通道,从几个到数千通道
  • 全球数以万计客户正在使用.

MGCplus 数据采集系统

SoMat eDAQ 用于户外测量

HBM SoMat eDAQ
  • 用于户外测量的数据采集系统和数据记录仪
  • 可以在极恶劣的环境下适用的坚固型系统
  • 非常适合无人值守的测量过程.

SoMat eDAQ 和 eDAQlite 数据采集系统

Genesis HighSpeed 最高采样速率高达 100 MS/s

Genesis HighSpeed Data Acquisiton System
  • 非常适合破坏性材料测试,结构测试,火工品,弹道学,航空航天,仿真等.
  • 内置瞬态记录仪,极为可靠的测试数据
  • Perception 软件 - 能够处理海量测试数据.

Genesis HighSpeed 数据采集系统

espressoDAQ USB 数据采集系统

USB data acquisition espressoDAQ
  • 结构紧凑: 通过 USB 进行供电并进行数据测量
  • 可以马上适用
  • 极高性价比

espressoDAQ USB 数据采集模块

HBM 其他数据采集产品...:

GEN2i 数据记录仪

GEN2i data recorder
  • 顶级测量技术用作维护和服务应用
  • 容易适用,甚至无需培训
  • 触摸屏技术.

GEN2i 数据记录仪

ISOBE 高压环境下进行零部件测试

ISOBE High-voltage products
  • 采用电隔离技术 绝对安全可靠
  • 内置瞬态记录仪
  • 全球数以千计用户.

ISOBE 高压数据采集系统

DMP40 用于标定和高精度测量的放大器

  • 全球最精确的放大器
  • 用于国家计量院和度量衡组织
  • 精度等级0.0005.

DMP40 高精度放大器

CANHEAD 用于应力测试和结构测试

CANHEAD DAQ for experimental stress analysis
  • CANHEAD 用于应力测试
  • 直接在测量点采集数据,减少最多 90% 的电缆费用
  • 同 MGCplus 或直接和 PC 连接进行测量.

CANHEAD 数据采集系统

用于光学应变测量的仪表

  • 用于记录和处理施拉格传感器的测量数据
  • 采用光进行测量,具有多种优势
  • 创新性技术,且质量可靠

HBM 光学测量仪表