超级性能,微小尺寸
通用 DAQ 系统 能够为你的测试和测量增加价值: 来自 HBM的 QuantumX. 顶级数据采集水准: 小巧, 快速, 通用.
"X" 意味着新的机会,超级性能: 超级灵活性,超级效率,超级可靠性. QuantumX 不仅为你的项目提供额外的附加值 - 同时,你同样获得来自 HBM 的高品质.
- 每个通道 24-bit A/D 转换器
- 支持所有目前流行的传感器技术
- 增强型即插即测技术 (APM) ,安装快速,立即测量
HBM QuantumX 应用案例
- HBM 帮助升降机部件符合法律要求
- 对最新款 Lynx 直升机进行开发测试
- 更高的安全性: 来自 HBM 的 数据采集系统 QuantumX
- 车体测量: MAGNA STEYR 信赖 数据采集系统 QuantumX
- 每百公里耗油 0.04 升 – Chemnitz 技术大学采用 QuantumX 测试技术
- TÜV SÜD 铁路: 采用 QuantumX 用于冰川列车的测试
下载最新的 QuantumX 手册 (pdf)
NO_FILTER
| 产品 | 描述 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QuantumX MX840A | ![]() |
8-通道放大器, 支持应变半桥的数据采集系统
|
|||||
| QuantumX MX440A | ![]() |
4 通道通用放大器: 高性价比专业数据采集系统
|
|||||
| QuantumX MX410 | ![]() |
4 通道高动态通用放大器
|
|||||
| QuantumX MX460 | ![]() |
4-通道载频放大器
|
|||||
| QuantumX MX471 | ![]() |
带有4个 CAN 接口的CANbus 模块
|
|||||
| QuantumX MX878 | ![]() |
带有8个模拟电压输出的发送器
|
|||||
| QuantumX MX879 | ![]() |
Module with flexible mathematics unit for real-time calculations
|
|||||
| QuantumX MX1601 | ![]() |
用于标准信号的通用放大器,极高性� -�比
|
|||||
| QuantumX MX1609 | ![]() |
16 通道热电偶放大器
|
|||||
| QuantumX MX1615 | ![]() |
应变桥路放大器
|
|||||
| QuantumX CX22W | ![]() |
用于动态和静态测量的数据记录仪
|
|||||
| QuantumX CX27 | ![]() |
QuantumX 以太网/EtherCAT 网关
|
|||||
| QuantumX 附件 | ![]() |
Accessories for QuantumX
|