采用 QuantumX CX22W 单机数据采集: 静态或移动测试
QuantumX 对于机械,电信号和热信号的采集具有极为出色的性能和灵活性
最新的 CX22W QuantumX 数据记录仪可以直接通过设备
- 采集
- 评估
- 存储
测量数据 - 无需连接电脑
QuantumX CX22W 产品描述
CX22W 数据记录仪可以用于固定和移动数据采集.
例如,在长期固定测量应用中,作为数据记录仪进行单机测量或者分布式数据采集,例如,用于建筑物,风力发电站或工业厂房的监控。
典型的移动应用是通过 CANbus - 用于仿真模型的开发和验证。例如,新的系统零部件在真实的环境下是否能够达到模型仿真的性能? 但是, 普通电脑无法安装在汽车,商用车,飞机或者舰船上进行移动测量的。
最新的 CX22W 数据记录仪能够提供强大的计算能力,进行测量数据的存储,运算。数据记录仪可以自动存储在一个 坚固的,可替换的 CF 卡中. 数据也可以通过以太网或者无线网络进行传输。
强大,智能,灵活
CX22W 作为一款灵活,强大,容易配置的数据记录仪,提供多种功能,例如 虚拟通道计算或者 智能触发 (前/后)。另外,独立的接口可以连接触摸屏。所有的参数都可以存储在特殊项目中,可以在任何时间调用。
QuantumX – 通用,灵活
你的测试任务可以回随时改变,QuantumX 可进行灵活配置,满足你的多种测量需求,节省时间和费用。并且 QuantumX 还提供即插即测功能
- 可以采用分布式连接方式,尽可能接近测量点
- 所有测量通道支持 TEDS 技术。
QuantumX 系统可以按照你的要求进行扩展和升级。可以连接多种设备进行同步测量。高性能,高效且可灵活配置 是其最大特点, QuantumX - 面向未来的测试系统,保护你的投资!
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| QuantumX CX22W | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| ZH |
获取 CX22W 报价
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.