QuantumX MX1609 - 16 通道热电偶放大器
温度 是经常要使用的测量量 – 你是否也会用到它?
现在你可以采用数据采集系统 MX1609 , 你可以进行方便,可靠的温度测量.
MX1609 是数据采集系统 QuantumX 的家族成员,有极高的质量: 采用广泛的 K 型号热电偶 – 可以获得多次,可靠的测量质量 …
QuantumX MX1609 产品描述
你可以从HBM 的 APM(增强即插即测) 技术中获益:连接传感器 - 立即开始测量.
数据采集系统MX1609 现在引入 APM 技术到温度测量领域:微型热电偶可以安转在识别芯片中, 但是,以后才能使用.
一旦与 MX1609连接,芯片就可以自动识别. 因为在测量点上贴上标签将浪费时间,并会有错误发生: MX1609 还可以按照数字指令进行测试安装.
高性能,尺寸小巧: 现在可以应用于温度测量.
数据采集系统MX1609 的紧凑设计可以使之用于小型的测试台 – 这样可以安装在测量点附近.
更高的测量质量 – 更短的测量电缆,更小的干扰. 尺寸小巧且高性能! 每个模块提供 16个电独立通道 进行 K 电偶信号测量 – 温度范围从 -100°C 最大到 +1300°C.
另外, 容易升级: 更多饿热电偶模块可以串联来增加测量通道.
MX1609 提供高可靠性.
MX1609 是用于热电偶测量的放大器,可以通过以太网连接. 你的测试数据不会有任何损失. MX1609 有可靠的测量质量. 并且可以节约时间- 并有很好性价比.
技术参数
可连接的热电偶传感器数量 | 16 | |||
传感器识别 | TEDS 通过 RFID | |||
接口 | 以太网 | |||
温度测量范围, K 型号 | -100 ... + 1300°C | |||
温度误差(22 °C) | ± 0.5K | |||
电压 | 10 ... 30, 24V 额定电压 (DC) | |||
电耗 | < 6W | |||
保护等级 | 等级 III (最大到海拔 2000m; degree of contamination 2) | |||
EMC 认证 | 按照 EN 61326 | |||
机械测量(运输测试)¹ | 振动 (30 分钟): 50m/s² | |||
最大输入电压 | 60V (transient free) | |||
额定温度 | -20 ... +60°C | |||
尺寸 (W x H x D) | 44 mm x 174 mm x 119 mm (without case protection 1-CASEPROT) | |||
保护等级 按照 EN 60529 | IP20 | |||
重量 | 900g |
¹) 机械测试按照欧洲标准 EN60068-2-6 (振动) 和 EN60068-2-27 (震荡). 设备可以承受加速度达到 25 m/s² ,频率范围 5 ... 65 Hz . Duration of this vibration test: 30 minutes per axis. The shock test is done at a nominal acceleration of 200 m/s² for 11 ms, half-sinusoidal and with shocks in each of the six possible directions.
产品资料
请输入你的邮件地址
| QuantumX MX1609 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| Data Sheet QuantumX MX1609-T (Type T) | |||||||||
| Data Sheet QuantumX MX1609 (Type K) | |||||||||
| Operating Manual QuantumX CANape Driver | |||||||||
| ZH |
Get a Quote
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.