QuantumX MX1615 – 应变桥路放大器

完美匹配 应力测量/应力测试: MX1615 应变桥路放大器可以连接 16个传感器 或者 应变片 (SG) 全桥,半桥,1/4桥, 只需一个模块就可以测量所有的应变传感器。

QuantumX MX1615 产品描述

MX1615 应变桥路放大器作为一个模块化数据采集系统,提供多个通道连接应变传感器和应变片。所有的通道均支持 TEDS , 并且可以用于 +-10 V 电压信号Pt100 传感器。

MX1615 可以连接 4线,5线,6线制传感器,采用载频技术,并可在所有通道进行周期性 自动调整 。所有这些特性使其对电机,大电流和造成的 电磁热干扰不敏感。并且可以进行长导线补偿。以太网 TCP/IP 协议使 MX1615 安装非常方便,并且可以靠近测量点安装,以节省导线。

应变桥路放大器非常适合应力测试,并可用于以下领域:

  • 静态负载测试,进行有限元模型验证
  • 准静态疲劳测试进行耐久性分析
  • 监控 - 和 QuantumX CX22W 数据记录仪一起使用
  • 材料测试 和残余应力分析
  • 道路负载数据采集 (RLDA).

益处

  • 灵活性高,可按需配置
  • 高精度 u采用专利电路,对干扰不敏感
  • 采样速率最高19.2 kHz/通道,可以进行动态和静态测试
  • 低安装成本,分布式模块,更短的线缆
  • 温度范围: - 20 … + 65 °C
  • 通过内部分流电路快速标定
  • 可自由升级 - 可扩展连接 QuantumX 其他模块
  • 强大,易用的专业测量软件 catman®AP,可以进行数据采集,可视化和分析
  • 丰富的软件包: LabVIEW™ 驱动, .NET, CANape 驱动, web 服务器.

软件

catman®EASY/AP

catman®EASY/AP 是一款专业的测试软件,带有可扩展的传感器数据库,参数化只需数秒钟 。内置的 TEDS 编辑器可以读写 TEDS 数据 - 真正的即插即测。catman®EASY/AP 拥有图形界面,使其参数化非常方便,并带有强大的分析功能。内置公式编辑器使其在线计算非常容易,并且无需编程。测试数据可以以多种格式保存,例如 BIN, RPCIII, MAT, ASCII 或 XLS ,并可以再任何时间分析.

QuantumX 助手

QuantumX 助手 软件可以免费获取,并可以对 QuantumX 系统直接操作。对所有的输入和输出参数化非常方便。并且可以读写 TEDS 数据。

QuantumX 驱动包

免费的 QuantumX 驱动包 可以让用户采用 .NET API (C++, C#, VB.NET) 使用 LabVIEWTM 等软件。

最新: QuantumX CANape 驱动

QuantumX CANape 驱动 使 QuantumX 数据采集系统非常容易集成到 Vector Informatik 公司的 CANape 软件工具中。 CANape 可以和电子控制单元进行通讯并进行数据采集,标定和诊断等。QuantumX 可以使传感器集成到系统中更方便,并行且同步。 QuantumX 通过和 CANape 的集成使其成为测试台和道路测试的理想解决方案。

内置 web 服务器

web 服务器集成到每个模块中,这样在任何电脑上都可以对测试数据可视化,通过浏览器进行浏览,无需安装其他软件.

DIAdemTM 驱动

DIAdemTM 驱动使其可以直接集成到分析工具中

Software and Firmware Downloads

Software and Firmware Downloads

产品资料

请输入你的邮件地址

如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
QuantumX MX1615

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual - QuantumX rugged versionsPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual for Data Recorder CX22Please log inPlease log in
Operating Manual for EtherCAT Integration CX27Please log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log in

Accessories

ENDEESFRITPTCNJPKR
Adapter DSubHD − BNC (IEPE−MX410) Please log inPlease log in
Backplane (BPX001)Please log inPlease log inPlease log in
External temperature compensation (THERMO−MXBOARD)Please log inPlease log in
FireWire 1394b PC-CARDPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting case clips - (CASECLIP)Please log inPlease log in
Mounting case protection - (CASEPROT)Please log in
Mounting Instructions for Rugged Version Power Plug (CON-P1001):Please log inPlease log inPlease log in
Mounting Instructions for Rugged Version Sensor Plug 14 pole (CON-P1007)Please log inPlease log in
Mounting Instructions for Rugged Version Sensor Plug 8 pole (CON-P1006)Please log inPlease log in
Signal Conditioning Module FireWire-Extender (SCM−FW-EXT)Please log inPlease log in
Strain gage connection in quarter-bridge circuit (SCM−SG120 / 350)Please log inPlease log in

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKR
BrochurePlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 263Please log inPlease log inPlease log in

获取 MX1615 报价!

感谢您对HBM 产品的关注,填写以下表格即可获得产品报价。

1 2-9 10+

Webinar

观看我们录制的 MX1615 网络研讨会:

QuantumX MX1615: 通用桥路放大器

MX1615 技术白皮书

QuantumX MX1615 Experimental Stress Analysis White Paper

应力测试与分析: 通过 QuantumX MX1615 获得可靠安全的测量数据。

免费下载 (PDF)

订购号

1-MX1615

1-MX1615-PAKEASY
1-MX1615-PAKAP