QuantumX MX410 - 4 通道高动态通用放大器
无论你需要 更新你的现存系统 或需要紧凑的单机系统: MX410 QuantumX 模块都是你的最佳选择. 4通道的放大器 尤其适合于采集和分析动态机械过程,如变速箱震动,活塞的应变和碰撞试验的动态力 - MX410 的每个通道都支持六种传感器技术.
和 QuantumX 家族的其他成员一样, MX410 具有快速,通用,高精度并具有极高的可靠性.
QuantumX MX410 产品描述
采样速度高达 96 kHz/通道
MX410 采样速率高达 96 kHz/通道 ,精度为 24 bits. 可以满足高动态力以及加速度测量的应用要求. 无论是应变传感器, IEPE 还是电感式传感器 - 每个 MX410 通道都可以进行连接,并且空间要求更小. 其还可以进行电压,电流等测量,可以与所有的通用传感器进行连接..
单机使用或组成模块化系统
MX410 可以单机使用,或者进行级联,组成复杂的 模块化数据采集系统. 另外, MX410 尺寸小巧,更适合于空间狭小的应用环境.
APM 技术: 即插即测
同 QuantumX 家族的所有成员一样, 其支持 APM 技术 (增强型即插即测 ) ,其可以自动识别 TEDS 传感器,提高测试效率. 测试结果具有极高的精度并且测试安装极为方便,快速。可以连接所有的通用传感器是其最大的优势: MX410 可以连接半桥,全桥应变传感器,以及半桥,全桥电感式传感器以及压电传感器(IEPE)等。
一个 以太网和 FireWire 接口 用作通讯连接. 并可以提供数字和模拟两种测量信号. 因此 MX410 可以非常容易地和各种不同的分析系统匹配.
通用性
汽车,航空航天,铁路,造船,能源生产,机械工程,研发是 MX410 应用领域的一部分,其广泛地应用于大部分工业领域,具有极高的通用性.
QuantumX 测试链继承了HBM 测试产品一贯的长期稳定性,并且可以升级,保护你的投资.
QuantumX - 设备故障检测分析的首选
产品资料
请输入你的邮件地址
| QuantumX MX410 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| Operating Manual QuantumX CANape Driver | |||||||||
| ZH |
Get a Quote
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.