QuantumX MX878 - 发送器转换测量值为模拟信号
无论是车辆还是发电,机械工程还是研究开发, - 数据都需要从多个不同的通道中采集, 例如,测试台项目。机械量需要被测量,测量值需啊哟输出。
QuantumX MX878 Product Description
MX878 传送器可以将 QuantumX 放大器的数据发送出去。其带有8个模拟输出并可实时分布应用:
获取测量量
... 数字化传输到 MX878
... 进一步分析或进行分离
... 输出标准化的模拟信号,范围为 ±10 V.
MX878 发动器: 信号分析的智能模块
QuantumX MX878 发送器可以缩放测量信号,并可以传输到其他系统进行数据分析。另外,数据可以彼此分开,并进行数学计算,此模块还带有峰值分析功能。.
技术要求
MX878 发送器可以通过免费的 QuantumX Assistant 软件 进行配置和操作,非常简单和方便。但是必须要连接一个放大器,例如 MX840A 通用放大器。以太网和 FireWire 接口可以用于通讯。系统包括放大器和发送器,配置非常方便,如果没有电脑或者测试台架,其可以单机使用。
通用
QuantumX 通用数据采集系统优势同样适用 MX878:
- 强大的软件包用于测量信号的可视化和分析
- 尺寸小巧
- 实时分布应用
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| QuantumX MX878 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| ZH |
Get a Quote
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.