GEN5i - 手持式高速数据采集系统/瞬态记录仪-尼高力(Nicolet)Odyssey 继任者
GEN5i 数据记录仪将高性能计算机以及先进的DAQ和瞬态数据记录系统集成到一个便携式仪器中,是一个完整的手持式测量实验室. 其包括了复杂测试所需的所有部件,达到了以前在实验室才能完成的技术水准.
支持高达 40 个通道 进行同步测量. 通过内置 PC(采用 一个 Dual Core 2 处理器, 微软 Vista 64位 操作系统以及 Perception 高速数据采集软件, 你可以在任何情况下进行测量并分析测量结果. 测量数据可以通过各种标准接口如 WLAN, 千兆以太网或者USB, 远程进行分析.
|
|
|
内置高端PC | 54 MBit 无线网卡 | 11 个 USB 接口 |
|
|
|
内置 DVD-RW | 可选,移动式硬盘 | 支持两台显示器 |
下载 GEN5i 数据记录仪手册
GEN5i 产品描述
GEN5i 数据记录仪代表着完整的测量链:
| 点击这里访问 GEN5i 数据记录仪网页 |
GEN5i 作为瞬态数据记录仪–任何瞬间状态都能被捕获.
GEN5i 高速数据记录仪的所有部件设计用于极高速率信号的采集和分析. 放大器的精度为 0.1%, 采样频率最大为100MS/s, 可以精确捕获快速的信号序列,其往往发生在材料破坏测试,爆炸或者是电力以及高压电网测试中.
任何的瞬间状态都会被 GEN5i 高速数据记录仪捕获. 在超大瞬间内存的帮助下,整个测试过程都能够被 GEN5i 高速数据记录仪快速且轻松地记录,其采样能力最高达 9G.
模块化信号调理
选择适合你的应用的输入模块,其共有19种选择! 无论是高压,电源测量还是测试台应用 - GEN5i 最多可以配置5个数据采集板卡,让你应用更加方便.
浏览所有的模块 (gif)
强大的数据记录能力
更快的数据存储速率 和更高的内存容量是长期,持续数据采集的关键. 到硬盘的数据传输速率 达到28MS/s ,硬盘的最大容量达到 1.2TB 使 GEN5i 高速数据记录仪成为功能强大的数据记录仪.
开包 - 连接 - 立即测量
GEN5i 数据记录仪是一个 高性能的实验室,可以帮助你快速,方便地完成测量任务.
你无需花费很长时间来熟悉系统. 与高端 VXI 系统相比, GEN5i 高速数据记录仪包含可以立即测量的完整软件. 新测量点的配置无需使用软件进行编程. 可以节约大量时间和费用,测量过程更高效.
GEN5i高速数据记录仪: 更高的性价比
仅使用 GEN5i 一台设备可以执行广泛的测量任务 : 不像 VME 或 VMX 需求特殊的解决方案: 一台设备 - GEN5i - 就可以完成“手持式,完整测量实验室”进行的所有测试
所有的费用 (TCO) 意味着所有发生的费用:从熟悉,安装,操作和维护. 在和其他产品的费用比较中, GEN5i 数据记录仪以其多功能性使其在中长期测试中具有更强的优势.
面向未来
GEN5i 高速数据记录仪具有极高的灵活性,使其可以面对未来的测量任务时有更强的优势. 例如,其提供一个 PCIe16x 和两个PCI 插槽. 任何输入模块都可以结合使用 - 并可以进行同步测量且触发保持原封不动
数据速率的选择, 通道分配,滤波以及输入模块可以满足各种户外测量任务,而对其他设备来讲是个难题. 标准的电脑主板 可以在任何时间进行升级.
数据安全: 关键数据存储
对你的关键数据做好备份计划. 你可以通过可数据交换硬盘,DVD-RW 或通过千兆以太网 , USB 和 WLAN 进行数据备份. 你也可以通过其他选项如 SCSI 接口的 RAID 硬盘进行存储.
GEN5i 高速数据记录仪其他优势包括:结构紧凑,可以记录高速数据. 进行安全,高精度的数据采集. 因此: GEN5i 数据记录仪可以最大降低你的投资风险.
尼高力(Nicolet) Odyssey 继任者
GEN5i 数据记录仪是尼高力(Nicolet) Odyssey 的最佳继任者. 不仅带来极高的性能提升,并且尺寸更小,费用更低。
点击这里下载完整的 GEN5i 和 Odyssey 比较表
高速数据采集系统应用案例
产品资料
请输入你的邮件地址
| GEN5i | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Manual | |||||||||
| Data Sheet GEN5i | |||||||||
| Comparison GEN5i vs Odyssey | |||||||||
| Data Sheet Basic 200k Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 200k XT ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 1M Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 1M XT ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Universal 200K ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Universal 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Bridge 200K ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Bridge 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Fast Differential Digitizers | |||||||||
| Data Sheet Binary Marker CT | |||||||||
| Data Sheet Binary Marker HV ISO | |||||||||
| Data Sheet Isolated Digitizer 6600 | |||||||||
| Data Sheet Isolated Digitizer 7600 Subsystem | |||||||||
| Operating Manual 6600 Isolated Digitizer | |||||||||
| Operating Manual 7600 Isolated Digitizer | |||||||||
| CE-Certificate 273 | |||||||||
| ZH |
应用报告
采用 HBM 设备监控哥伦比亚河水下爆破,以满足最严格的安全标准
两家美国承包商 – Contract Drilling & Blasting 及 Aimone-Martin Associates – 使用 HBM Genesis GEN7t 高速数据采集系统 成功监控了哥伦比亚河,靠近俄勒冈州,一英里长的水下爆破。
先进的雷电预警系统保护肯尼迪航天中心航天器的发射
采用了 HBM 瞬态记录仪和数字化仪, HBM 为美国弗罗里达的肯尼迪航天中心设计了一套雷电预警系统。系统将雷击造成损坏的风险大大降低,从而提高了火箭发射的安全性。
Statistical Calculator Table
Testing large equipment and structures in an earthquake simulator. Vibration and stress data is recorded and some automatic calculation of statistical parameters needs to be performed on all channels.
Get a Quote for GEN5i!
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.