采用 Genesis HighSpeed 高速数据采集系统加速你的测量能力
Genesis HighSpeed 系列数据采集系统拥有最高的采样速率和中高通道量。基于模块化的设计,根据你的需要,可以配置一个或上千通道。
LDS 尼高力 现在更名为 Genesis HighSpeed: 详细信息请点击这里
所有的通用传感器都有物理信号调节器或具有隔离功能,可以在上兆伏电压下进行浮地信号采集。每个通道的最高采样频率范围从100 kS/秒到100 MS/秒。
系统即装即用,易于使用的 Perception 高速数据采集软件,用户操作更方便。安全,拥有专利 StatStream 回放技术可以瞬间回放数G字节的大型测试数据文件。
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEN5i | ![]() | HBM GEN5i - 手持式高速数据采集系统/瞬态记录仪-尼高力(Nicolet)Odyssey 继任者 | ||||
![]() | GEN2i | ![]() | 手持式数据记录仪,性能强大,触摸屏操作 | ||||
![]() | GEN7t / GEN16t | ![]() | 高速数据采集系统和瞬态记录仪,高速、高性能、大通道 |
HBM Genesis HighSpeed 系列产品以前称之为 Nicolet . 现在 Nicolet 品牌为 Thermo Fisher Scientific 公司拥有.