Genesis HighSpeed 电力和隔离测试产品
用于 高压 / 中压 / 低压 实验室的隔离测试产品和测试序列和需要进行隔离测试的应用
HBM 产品具有绝缘,消除放大器漂移,噪声和抗电磁干扰等特点,并且可以电池操作,因此可以在非常恶劣的环境中,获得可靠且清晰的测量结果:
了解高压隔离测试的应用解决方案
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ISOBE5600 | ![]() | ISOBE5600 隔离系统 - 内置光纤隔离的传输系统 | ||||
![]() | MV6600 / HV6600 | ![]() | MV/HV 6600 - 隔离数字化仪 | ||||
![]() | 7600 Isolated Digitizer | ![]() | |||||
![]() | BE3200 - 测试序列器 | ![]() | BE3200 - 测试序列器 |
HBM Genesis HighSpeed products were previously sold under the Nicolet brand. The Nicolet brand is owned by Thermo Fisher Scientific Inc. Corporation.