Perception 6.20 最新功能
Perception 6.20 新增了以下功能:
- 最新用于 GEN DAQ 的接口和控制模块 IM2
- 处理如何显示
- 在时域显示区增加了新选项 "Annotation per Y tick".
最新的用于 Genesis HighSpeed 数据采集系统的 IM2 接口和控制模块
最新的 IM2 接口和控制模块替代现存的 IM1 模块,可以用于所有现存的 Genesis HighSpeed 数据采集系统中 (GEN2i, GEN5i, GEN7t, GEN16t).
所有的 Genesis HighSpeed 数据采集系统都配有一个接口/控制 模块。最新的 Perception Version 6.20 支持 IM2 模块.
现存的 Genesis HighSpeed 数据采集用户可以使用 "IM2 Upgrade Kit" 来替代 IM1 接口/控制 模块.
IM2 模块功能如下:
- 每台主机到 PC 的流速达到 100 MB/s. "Fast streaming" 一直存在在主板上。 GEN2i 和 GEN5i 的流速为 50 MB/s
- SATA 固态硬盘 (SSD) 可以作为选项安装。SSD 不占用 XMC/PMC 插槽, 因此可以和 IRIG/GPS 卡一起提供更大的存储能力
- IM2 提供一个可选的 光学以太网接口 (850 或 1310 nm) ,专门用于 Genesis HighSpeed 和控制电脑之间的长距离传输。另外,这个选项可以消除浮地等现象。
- 用于和 GEN2i 同步记录, IM2 配备所需的 主/从 连接器。 这个功能可以允许同步两台 GEN2i 系统.