clip-仪表 工业应用的Clip 仪表
clip-仪表为工业测量提供便宜且完美的解决方案。通过自带的夹具安装,模块直接放在DIN 导轨,并安置于控制柜上。通过前终端面板,功能图表显示在每个模块上,因此系统极为友好。系统并且具有很好的灵活性。假如您需要在苛刻工业环境中进行操作的系统,我们可以提供clipIG系统,系统采用的是符合IP65牢固机架。按照你的要求,同样我们可以提供其它模块。
Clip modules
AE101: 为静态和动态测量的应变全桥的DC放大器(6kHz);可选择激励电压;0.1 ... 8mV/V量程
AE301: 应变全桥载波放大器(600Hz):非常高的零点稳定性;最大4个应变片?reg;联操作;0.03%线性偏差;0.2 ... 8mV/V量程
AE501: 电感全桥和半桥载波放大器(4.8 kHz);8 ... 400mV/V量程
GR201: 两个独立输出的双限位开关;参考电压可挑:–10V 到 +10V,开关方向,滞后和开关时间可调。
TS101: 自动去皮和储存单元;瞬间和峰值数值采集;包络曲线功能选择EM201, EM201K2: +20mA单/双find stage 或 +4 ...+20mA电流输出;允许负载阻值< 500 Ohm
EM201, EM201K2: 模块电源(230V, 115V/50 ...60Hz);最大4个模块?reg;联(15V= / max. 650mA);过载保护。<500 Ohm
NT101A, NT102A: 模块电源(230V, 115V/50 ...60Hz);最大4个模块?reg;联(15V= / max. 650mA);过载保护。