SoMat - 坚固型移动数据采集系统
测量数据的用途并将工作数据反馈给设计者并不是一件容易的事。终端用户和测试条件极具挑战性。数据采集设备和传感器暴露在震动,冲击,灰尘,液体和各种温度条件下。通常只有一次机会获得完整数据,这就是 HBM SoMat 数据采集系统的应用所在。
SoMat eDAQ 和 SoMat eDAQlite 系统提供给以无与伦比的功能组合:
- 顶级的数据调理
- 物理数据, 车辆总线和 GPS相互关联
- 实时数据处理,出发和复杂的计算功能
- 独立的坚固型数据采集系统
- 面向移动应用
- 极端恶劣环境下使用
我们的产品主要用于极端恶劣的环境,并可以现场进行数据处理。这种实时数据处理能力来源于 SoMat DataModes™ 技术.
了解 SoMat DataModes 详情
任何地方,任何测试,有了 SoMat 系统即可成为现实:
SoMat eDAQSoMat eDAQ 是一款独立,功能完整的数据采集系统,主要面向实验室,恶劣环境下现场测试以及无人值守监控。SoMat eDAQ 同样适合大通道应用。 了解 SoMat eDAQ详情 | |
SoMat eDAQliteSoMat eDAQlite 是一款独立的紧凑型数据采集系统,专门用于恶劣环境下现场测试以及无人值守监控。 了解 SoMat eDAQlite详情 |