CANHEAD® - 采用 CANHEAD 直接在测量点捕获测量数据,用于结构测试和实验应力分析的分布式放大系统
关键特性
- 10 通道放大器模块,安装在测量点附近
- 测量数据通过场总线传输到主机
- 基本模块用于应变全桥,半桥和直流电压信号
- 无限制堆叠
- 所有基本模块使用统一的放大器模块
- 通过简单的插拔进行连接
产品描述
CANHEAD 系统... 3个模块给你带来精确的测量结果
用于转换传感器数据到数字信号的3个模块:
- CANHEAD 放大器模块
- CANHEAD 基本模块 (有三种型号可选)
- ML74B/AP74B 内置模块 - 用于 MGCplus 系统, 其作为通讯主机.
CANHEAD 放大器模块 是系统的核心. 此模块可以测量所有的机械量, 并可用于所有的基本模块. 此模块可以在不同的测试配置中快速地互换.
CANHEAD基本模块 实际上是智能接线盒. 可以 将传感器直接连接到测量点附近. 测量点的信息直接存贮在基本模块中.
采用免费的助理软件进行 CANHEAD 安装
采用免费的助理软件进行 CANHEAD 设置非常容易.通过总线来进行数据通信非常方便.
Customer Testimonials
"IABG 决定采用 CANHEAD® 用于 A380 疲劳测试, 是由于其具有可扩展的结构,因为要对 7,000 应变测量点 进行数据采集, 采用CANHEAD®可以节约大量的时间和费用,并有高抗干扰性能和容易扩展的结构." (Dipl.-Ing. Detlev Bauer, IABG, Germany)
"我们成功的采用 CANHEAD® 用于移动起重机和空门吊的长期监控. 我们安装 CB1010 模块,其使用了应变半桥,来保证温度补偿,即使在阳光直射下依然保持高性能." (Dipl.-Ing. Arno Bücheler, Liebherr-Werk Ehingen GmbH, Germany)
"在 Vestas Technology 我们在MGCplus系统上直接安装 CANHEAD® . CANHEAD® 给我们节省了大量的电缆费用和安装时间." (Matthew McInnes, Vestas Technology, UK)
产品资料
请输入你的邮件地址
| CANHEAD | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 227 | |||||||||
| Information 1-CANHEAD-M12 | |||||||||
| ZH |
应用报告
了解繁重交通的影响:对高速公路桥进行长期监控
日益繁重的交通对于德国 38,000 座桥梁是个考验, 为此,联邦高速研究所(BASt)委托汉诺威 Leibniz 大学混凝土结构研究所对高速公路大桥进行结构测量。测量技术来自于 HBM 公司,对在不同交通情况下元件的温度,应变和变形进行一年的测试.
固件和软件下载
Get a Quote
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.
Related Data Acquisition System
PC Communication Module
The CANHEADdirect communication module enables measurement data of up to five CANHEAD® modules to be directly transmitted to a PC via CANbus. Learn more