CANHEAD Data Acquisition System for Stress Analysis

CANHEAD® - 采用 CANHEAD 直接在测量点捕获测量数据,用于结构测试和实验应力分析的分布式放大系统

CANHEAD data acquisition modules

采用 CANHEAD 简化你的测量过程?- 具有很高的灵活性及高效率. 采用 CANHEAD 长电缆再也不会困扰你, 因为CANHEAD 就安装在测量点附近. 因此,从测量点到CANHEAD 模块的电缆非常短 - 可以节约你的时间和费用.

CANHEAD 是 实验应力分析, 多功能测试 的第一选择. CANHEAD 是多通道测量的第一选择.

10 通道 CANHEAD 放大器模块可以安装在测量点附近. 通过总线与 CANHEAD 模块连接到通讯主机.

关键特性

  • 10 通道放大器模块,安装在测量点附近
  • 测量数据通过场总线传输到主机
  • 基本模块用于应变全桥,半桥和直流电压信号
  • 无限制堆叠
  • 所有基本模块使用统一的放大器模块
  • 通过简单的插拔进行连接

产品描述

CANHEAD Data Acquisition Modules

CANHEAD 系统... 3个模块给你带来精确的测量结果

用于转换传感器数据到数字信号的3个模块:

  • CANHEAD 放大器模块
  • CANHEAD 基本模块 (有三种型号可选)
  • ML74B/AP74B 内置模块 - 用于 MGCplus 系统, 其作为通讯主机.

CANHEAD 放大器模块 是系统的核心. 此模块可以测量所有的机械量, 并可用于所有的基本模块. 此模块可以在不同的测试配置中快速地互换.
CANHEAD基本模块 实际上是智能接线盒. 可以 将传感器直接连接到测量点附近. 测量点的信息直接存贮在基本模块中.

采用免费的助理软件进行 CANHEAD 安装

采用免费的助理软件进行 CANHEAD 设置非常容易.通过总线来进行数据通信非常方便.

Customer Testimonials

"IABG 决定采用 CANHEAD® 用于 A380 疲劳测试, 是由于其具有可扩展的结构,因为要对 7,000 应变测量点 进行数据采集, 采用CANHEAD®可以节约大量的时间和费用,并有高抗干扰性能和容易扩展的结构." (Dipl.-Ing. Detlev Bauer, IABG, Germany)

"我们成功的采用 CANHEAD® 用于移动起重机和空门吊的长期监控. 我们安装 CB1010 模块,其使用了应变半桥,来保证温度补偿,即使在阳光直射下依然保持高性能." (Dipl.-Ing. Arno Bücheler, Liebherr-Werk Ehingen GmbH, Germany)

"在 Vestas Technology 我们在MGCplus系统上直接安装 CANHEAD® . CANHEAD® 给我们节省了大量的电缆费用和安装时间." (Matthew McInnes, Vestas Technology, UK)

产品资料

请输入你的邮件地址

如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
CANHEADENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in
Information 1-CANHEAD-M12Please log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 227Please log inPlease log inPlease log in

应用报告

了解繁重交通的影响:对高速公路桥进行长期监控

日益繁重的交通对于德国 38,000 座桥梁是个考验, 为此,联邦高速研究所(BASt)委托汉诺威 Leibniz 大学混凝土结构研究所对高速公路大桥进行结构测量。测量技术来自于 HBM 公司,对在不同交通情况下元件的温度,应变和变形进行一年的测试.

Get a Quote

感谢您对HBM 产品的关注,填写以下表格即可获得产品报价。

在线阅读最新的 CANHEAD® 产品手册

CANDHEAD data acquisition system online brochure

Related Data Acquisition System

PC Communication Module

CANHEAD Direct

The CANHEADdirect communication module enables measurement data of up to five CANHEAD® modules to be directly transmitted to a PC via CANbus. Learn more