CANHEAD®direct - PC 通讯模块: CANHEAD® 的所有功能,价格更低
CANHEADdirect 通讯模块通过CANbus可以使 最多5个CANHEAD® 模块的测量数据 连接到 PC. 这样使 CANHEAD® 系统成为 中小型实验应力分析应用 第一选择.
产品描述
CANHEADdirect: 小投资,高性能
CANHEADdirect 可以让你充分利用 CANHEAD® 系统的所有优势. 数据可以直接在测量点采集. 长的负杂的配线已经不再需要; 整个测量系统安装更容易. 简单的传统 Fieldbus 电缆可以可靠地连接模块,最终直接连接到 CANHEADdirect. 这样,系统每通道的价格就变得非常便宜. 另外,由于测量点和放大器之间无需长数据线,也节省了大量费用. 测量数据精度并且高达 24 bit .
测试安装更方便
从传感器到 PC 的测量数据传输所需器件如下:
- 1 到 5 个基本模块 (CB1014, CB1015, CB1016, CB1010)
- CA1030 放大器(型号由所使用的基本模块决定)
- CANHEADdirect 通讯模块,最大支持 50 个测量点
- CANbus 连接电缆 (KAB267-2)
- 终端电阻(CANHEAD-TERM)
CANHEADdirect 模块通过 USB 接口连接到 PC. CANHEADdirect 并带有一个外部电源. 基本模块通过 CANbus 来供电. LED 指示可以让你快速了解设备的运行情况.
基本模块 用作 智能连接盒 并存储测量点的特殊信息. 三个基本模块(CB1014, CB1015, CB1016)用于1/4桥, CB1010 用于半桥和全桥以及电流和电压信号. 所有模块提供十个通道用于同步测量. 载频技术 可以避免外部干扰和噪声. 所有模块可以混配. 请注意CANHEADdirect 在CB1010 模块不支持 TEDS .
模块化系统
系统的核心是 CA1030 放大器模块,可以调整测量量和配线满足不同的应用要求. 其和基本模块进行连接就可以进行安装和数据交换。其模块化的特性使你的测试系统具有极高的灵活性 .
通过 RJ45 插头配线
CB1016 和 CB1010 基本模块使整个测试系统安装更简单, 因为其提供了 RJ45 插头. 基本模块的 4 线控制电路 用于1/4桥连接(CB1015 和 CB1016) ,能够对电缆和温度变化进行补偿. 3 线模块 (CB1014) 可以进行温度补偿. 第十一个通道可以连接温度传感器 (如 PT100) . CANHEADdirect 通讯模块通过 CANbus 对模块和放大器进行供电.
CANHEADdirect 是中小通道应用的最佳选择,例如 大学,实验室和工业领域. 另外 HBM 依然提供用于大通道,带有ML74B/AP74 模块的 MGCplus 放大器系统。系统可以进行升级,最多扩展到 50个测量点,保护你的投资.
多种应用领域
CANHEAD® 提供 多种用途: 结构和疲劳测试, 长期监控或者通用机械机构测试和监控, 例如, 风电, 铁路车辆或者是机械工程的零部件测试railroad .
完整的解决方案: catman® 软件和GlyphXE
配合 catman® easy / AP 软件 和 GlyphXE 你可以获得完美匹配的数据采集,测量和分析的完整解决方案.
产品资料
请输入你的邮件地址
| CANHEADdirect | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| ZH |
Get a Quote
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.