M408/M416 - 最大连接4通道光学应变测量链的多工器
在电磁干扰或可能爆炸的环境中: 光学应变测量技术 能够保证可靠的测量结果,即使在高应变和恶劣的环境中.
产品描述
利用 "光学测量"的优势 - 尤其是在多个测量点的情况下 – 采用 HBM M408 和 M416 多工器,可以大大提高光学测量链的数量-和更多的测量点,最大可以达到4倍. 尽管采用“堆叠”方式可以完成,但是,多工器安装更简单,并可以节约时间和费用.
最大连接 320 个光学测量点
升级到4通道的多工器可以连接 8 (M408) 或 16 (M416) 光学测量链条,每个光学链可以连接10 到 20 个传感器. 此意味着多工器可以最大连接320个光学测量点,而且安装方便,性能可靠:,并具有长期的稳定性. .
M408 和 M416 多工器是 HBM 光学测量链 的一部分, 其他还包括光学应变计和测量软件
光学测量链条: 所有元件来自单一供应商
所有元件来自单一供应商可以让测量更加安全: 不仅可以获得可靠的测量数据,而且设备之间更加匹配.
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| M408 / M416 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 257 | |||||||||
| ZH |
Request a Quote for MI408/MI416
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.
Read HBM's Online Brochure on Optical Sensing
Related Products
Related Software
catman®AP EasyOptics Data Acquisition Software
Key Features
- 4通道 或 8 或 16 通道模式
- 实时数据采集
- 高速,高可靠
- 和测量设备完美匹配
- 无需外部电源