OptiMet by HBM™ - 用于光纤传感器的系统
传感器进行更高效率,更可靠的测量
当光纤用于传感器制造或者用于传输测量数据,我们称之为内置光纤的传感器。在某些特定应用领域,基于施拉格光栅的应变片有更优异的电气性能。 HBM 可以为你提供带有或者不带施拉格测量功能的,采用 OptiMet by HBM™ 技术的光纤系统。
OptiMet 系统提供内置功能栅的单模光纤:
- OptiMet-OMF (Ormocer 光纤)
- OptiMet-PKF (涂层光纤)
并且具有以下特性:
- OptiMet-TMF (跳线, 标准电信光纤)
- OptiMet-LAF (低衰减光纤)
无论是用于航空航天,岩土工程还是管道监控 - 效率和可靠性都更有保证!
应用
应用领域:
- 应力测试/应力测量
- 航空航天
- 汽车工业
- 轨道交通
- 岩土工程
潜在应用:
- 斜坡监控
- 管道固定监控
- 管道施工监控 (隧道衔接等.)
- 静态和动态负载测量
超越电子应变计的优势
- 测量点安装更快,更节省成本
- 对潮湿和有水的环境不敏感
- 对交变负载稳定性更强
- 更好地利用测试系统, 无需停机
- 大应变测量,最高达 7000µm/m.
配置和特性
图1 显示测量链的配置.

图 1: OptiMet OMF 和 OptiMet PKF 典型配置
图 2, 3, 4 显示 OMF 和 PKF 光纤型号, 各有特点。这两种 OptiMet 型号都具有标准的光学特性:
- a) 峰值形式 (低反射特性,最大 15% 反射率):
图 2: OptiMet OMF 和 OptiMet PKF 光纤典型的施拉格特性
- b) 应变系数: 0.79
- c) 直径: 6µm @ 1550nm
- d) 衰减: 18 dB / km (双向)
这两种型号具有对于交变负载具有极高的稳定性,并且能够进行大应变测量.
OptiMet OMF (195µm 光纤直径):
图 3: OptiMet OMF 单模光纤
OptiMet PKF (700µm 光纤直径):
图 4: OptiMet PKF 单模光纤
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
工作温度
所有型号的工作温度* :
OptiMet OMF | OptiMet PKF |
-269 到 200 °C | -40°C 到 +100 °C |
短暂最高达+300 °C | 短暂最高达 +300 °C |
*)安装过程中的粘合剂的特性没有考虑在内