BE3200 - 测试序列器
BE3200 试验程序控制器专门是为开关测试或弹道试验设计的定时和顺序控制器. 它用微处理器精度代替了传统的机电式系统.。它可以提供最多64个光隔离输出,具有广泛的连锁和安全性。Windows 软件通过一个光隔离串口,采用毫秒,周期或相位角度进行控制.
产品描述
高速控制器 用于低压/高压和高功率实验室测试,为设备提供更精确定时功能. BE3200 的定时模式可以和发电机电源,来自于内部定时器的外部电源同步. 程序控制的输出开关是完全同步的. 同步信号跟踪输入信号频率. BE3200 的所有输出和输入都是光纤光隔离的.
保护
试验程序控制器采用多种防护措施防止在测试时对设备产生损坏:
- 电源故障 在电源中断时,系统依然可以继续工作.
- 同步失败 当同步输入中断时, 系统切换到内部时基,采用最新的测试频率.
- Watchdog 定时器 如果产生内部故障, "watchdog" 电路将清除"sequencer on-line" 状态, 这可以用于切断电源.
试验程序控制器软件在 PC 上运行. 定时器精度超过1度,定时器可以在毫秒,周期或度为单位下使用. 一个可下载的控制器软件可以在随机模式下进行耐久性测试.本软件和 HBM Genesis HighSpeed 的所有其他高压数据采集系统可以无缝连接.
技術文檔
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| BE3200 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| ZH |
Request a Quote for BE3200
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.
Important Customer Information
During a product audit of CE compliance HBM discovered a design flaw in the BE3200 test sequencer. Only units delivered before August 2010 are affected. For more information, please click here.