高精度放大器和标定设备

如果你需要高精度的测量结果,来自HBM 的测量放大器和仪表是你的第一选择.

不仅是在工业企业,研究所和大学信赖HBM的高精度数据采集设备,在很多国家度量衡计量机构都采用HBM的高精度测量设备,例如 DMP40 高精度放大器 几乎是必备的比对设备.

NO_FILTER
 
  产品   描述
DMP40 数字高精度放大器
数字高精度放大器
K148 用于标定全桥应变放大器, 极高的安全性和可靠性
用于标定全桥应变放大器, 极高的安全性和可靠性
K800 HBM 用于应变1/4桥的K800 标定单元可以同时标定8个通道
HBM 用于应变1/4桥的K800 标定单元可以同时标定8个通道
K3607 标定仪表
标定仪表
BN100A Bridge Calibration Unit
Bridge Calibration Unit