来自 HBM 的通用数据采集系统
DAQ systems
来自 HBM 的 QuantumX
QuantumX 是一个 通用数据采集系统. "通用" 意味着 QuantumX 可以连接 所有类型的传感器. 通用灵活性意味着其可以用于几乎所有的测试和测量任务 以及所有工业环境认证.
MGCplus
在全球超过 100,000 通道 应用于不同领域 , HBM MGCplus 系统已经成为事实上的标准. 支持 多种类型传感器, 场总线连接和标准的 PC 接口使其更容易集成到测试设备中.
用于实验应力分析的CANHEAD®
HBM CANHEAD 放大器和仪表非常适合勇于应力应变测试.
单机 DAQ 设备
HBM 可以为你提供 Spider8 和 SCOUT55 单机数据采集设备.
DAQ 和分析软件
catman® 数据采集软件
catman®AP 是一款直观的专业数据采集软件,可以进行数据采集,可视化等。.18秒内就可以获得测量结果...
GlyphXE 分析软件
可以简单明了地从测试项目中提取出重要的测试数据: GlyphXE 提供强大的分析工具,可以直接输出测试报告,并对测试数据全面了解.
应用
- 测试台
- 设计和开发
- 监控,支持和服务
工业
- 航空航天
- Air conditioning technology
- 汽车
- 土木工程
- 能源
- 设备制造
- 轨道交通
- 研发
- 造船