MGCplus - 高性能,可升级并可配置的数据采集系统
MGCplus - 可升级,可配置的顶级数据采集系统
经验...
现在,全球范围内有超过100,000 MGCplus 通道在运行,MGCplus 数据采集(DAQ) 系统已成为事实上的测量标准。 众多的传感器支持, fieldbus 连接和标准的 PC 接口仅仅是性能和功能上的部分特点。 出色的性能和精度是HBM在 DAQ 技术上50年经验和技术的真正体现。 不仅如此,你还可以从HBM的电子学的前沿技术中获得更多,例如:HBM的专利技术 - 模拟数字转换器 ... (ADC).
MGCplus 数据采集系统 (DAQ) 是工业,实验室和研究机构的理想选择,可以用于以下领域:
- 测试台架
- 标定
- 制造加工业
- 称重
- 试验应力分析
- 移动数据采集.
...更强的灵活性
内置标准PC插槽,2个PCMCIA插槽和模块化的体系结构使其扩展新的模块分方便。随着时间的推移,除了能让每个测量信道可持续获得模拟信号,MGCplus还可提供高精度,高速的数字信号.
目前可获得的传感器均可连接
无论你测量力,位移,温度,扭矩,加速度,应变,压力,电压,电流,频率还是电阻,无论是在低速还是高速状态下,你总能发现适合你应用的测量模块。对于静态测量,高精度,长期稳定性和并对噪声免疫是必须的要求,例如在称重或标定过程中。在 MGCPlus 中,你可以使用225Hz 或 600Hz,精度最高可达0.0025等级的载波模块。直流放大器可以在最高 50kHz 情况下进行动态测量。通过CAN bus 总线,信息可以被采集并与参数进行比较。每个单通道放大器,传感器数据和通道设定都会被存储在 EEPROM 中。
高精度模拟信号和高速,高分度的数字信号
单通道测量模块可容纳最多5个模拟信号(总值,净值,最大值,最小值,峰峰值),依据选择,这些可被供给到2路模拟输出。 硬件功能例如调零,去皮或参数转移可以通过PLC兼容接点控制。测量信号可用3个通道采用不同的采样速率进行同步采样。最高的采样速率可达 19.2kHz/通道.最高20-bit的分度可以让你无须转换通道就可采集极小和极大的信号振幅。在全面的触发功能的帮助下你能够对重要的数据进行约简。
模块化结构
MGCplus 的模块化系统,可以让你仅选择所需的部件。例如,开始你可选择简单的模拟特性,以后你可增加高速,数字数据采集功能。MGCplus 可以通过计算机对进行全面控制,也可通过显示和控制面板进行手工设置,实现全部功能。多通道模块以其极优性价比为你提供最丰富的功能。
数据调整和智能数据约简
采用现代的测量系统,可以产生和储存亿字节,但是后续的处理不可避免地要耗费时间。MGCplus 采用智能数据约简来解决这个问题。
数据采集系统 MGCplus / Spider8 标定
点击查看MGCplus 数据采集系统的应用案例
CP22/CP42 数据采集系统MGCplus 通讯处理器
通讯处理器有突出的性能和标准的PC接口. 两者都可以 连接网络: 可以对超过1000个通道进行数据采集.
额外的硬件,例如 PCMCIA-Etherne 卡或 USB 适配器不再需要: 以太网和USB接口 是已集成在通讯处理器中. 带有 USB 接口的打印机可以直接与通讯处理器相连. 测量数据可以被永久记录在文件中
与数据采集系统 MGCplus 进行同步非常简单: 通过同步电缆与 数据采集系统MGCplus 进行连接. 无须额外的开关. 设备会在同步链查找他们自己的位置,知道自己的角色,如从机或主机. 因此数个数据采集系统 MGCplus 可以混合使用 形成 10,000通道的放大系统.
采用 CP42,无 PC 进行数据记录非常简单 . 每个 PCMCIA 硬盘 (ATA-标准, 型号 II) 最大到 2GB . 其他特点包括数种触发功能,三种不同的采样速率和数种记录模式(周期测量和长期测量等).
CP42 同样支持多种客户端程序. 在: PCMCIA 硬盘中存储数据和在 PC 中同步浏览和处理. 你可以和你的同时在世界不同的地方进行工作 - 通过 INTERNET,获得 数据采集系统MGCplus 数据采集权限 .
用于 数据采集系统 MGCplus AP 的多通道模块
通过多通道放大器你可以连接多种传感器. MGCplus 放大器系统有更好的多样性, 能大幅减少每通道的费用.
AP401
用于 MGCplus 的连接板 with 4 电压输出,电独立
AP409
采用 DIN 插槽的连接板,用于4个热电偶,每个输入都是电独立的
AP418
4通道连接板,用于电流供给压电传感器,如加速度传感器.
AP418 连接板可以连接TEDS - 传感器电子数据表。 可以自动识别传感器和参数设定.
AP460
可连接4通道频率计数器的连接板,最大到 500kHz (Lemo)
AP801
螺纹口连接板,可连接 +/-10 V 输入
AP809
DIN 插头的连接板,可连接8个热电偶
AP810
2个 D型插头的连接板,可连接8个应变全桥和半桥
AP814i
D型插头的连接板,可连接8个 3线制 应变1/4桥, 可连接 T-ID (传感器识别) 和 TEDS (传感器电子数据表)
AP815
可连接 8个 应变1/4桥, 半桥和全桥, 可连接 T-ID (传感器识别) 和 TEDS (传感器电子数据表)
AP835
Lemo 插头的连接板,可连接8个 8 PT 100
AP836
连接板,可连接 8 个压电传感器
AP 连接板 ,用于单通道放大器
AP01
AP 15 针 D 插槽
AP02
RM001 延迟模块, 只有和其他 AP 模块一起使用
AP03
AP 采用 MS 插槽
AP07/1
AP 连接板 用于 T3XFN 和 T10-KF1 扭矩传感器
AP08
AP 连接板压电传感器
AP09
AP 连接板用于热电偶
AP11
AP 连接板 Lemo-FGG6 接口
AP13
AP 连接板 D 插槽, 控制 I/Os , 24 V (电独立)
AP14
AP 连接板,EKR 电路插槽,用于应变1/4桥
AP17
AP 连接板用于 T10 SF1 和 SU1 扭矩传感器
AP18
AP 连接板 BNC 插槽,用于压电传感器
AP 特殊功能模块连接板
AP71
CAN bus 连接板
AP72
RS-232C 和 RS-485 连接板
AP75
连接板 8 个数字 I/Os 和 2个模拟输出
AP77
Profibus DP 连接板
AP78
连接板带有10个模拟输出
SwiftCal Calibration Software for MGCplus
HBM’s software MGCplus SwiftCal automatically calibrates MGCplus amplifiers ensuring consistent delivery of the highly accurate measurements needed in industrial testing environments. High accuracy is particularly important for safety-related tests common in the aerospace and automotive industries.
Calibrating measuring equipment is standard in industry to ensure quality control and provide checks that the measuring equipment is operating properly. MGCplus SwiftCal ensures complete traceability that complies with industrial requirements. MGCplus SwiftCal is intuitive and easy to use as the software is written in English and uses a predefined sequence for calibrating that simplifies the process. The software does not demand any special training making the calibration process very quick and easy.
Because MGCplus SwiftCal is so quick it can be used to provide check-ups on measuring equipment immediately before and after particularly complex measurements. When using MGCplus SwiftCal, the calibration happens automatically through controllable calibration devices, such as HBM’s K800 calibration device for strain gage quarter bridges.
To further simplify the process, the software automatically recognises the amplifier connected to the calibration device. This means that, even if a MGCplus system has 16 amplifiers, there is no need to check that the calibration device is connected to the correct amplifier before calibration since the cables can be connected to any other amplifier and still give correct results.
During calibration the equipment is checked to ensure it complies with specifications and a calibration certificate is automatically generated on completion and stored in a database. The certificate includes an ‘OK-not OK’ statement of the specification checks. The certificate lists all measured values individually and all identifiable amplifiers identified by their serial numbers. The calibration certificate is available in English and German. Other calibration devices can be integrated with the MGCplus SwiftCal. Predefined calibration values can be entered for manually operated devices and the software checks whether the correct value has been set.
HBM offers a calibration service through its accredited DKD (German Calibration Office) laboratory for force, torque, pressure and voltage ratio. This enables HBM to provide an all-around package of calibration services from working standard through to DKD calibrations for MGCplus amplifiers.
用于 数据采集系统 MGCplus 的 ML 模块(单通道,多通道,特殊功能模块)
用于数据采集系统 MGCplus 的单通道模块:
低通滤波放大器,自动去皮, 0.03 精度等级, 4 divs front panel width
ML01B 用于电流,电压和热电偶的直流放大器
ML10B 用于应变和压阻传感器的直流放大器
ML30B 载频放大器(600 Hz CF),用于应变传感器
ML35B 载频放大器(75 Hz CF) 用于 Pt100 和 Pt1000
ML38B 高精度载频放大器(225 Hz CF) 用于应变传感器,精度等级: 0.0025
ML50B 载频放大器 (4.8 kHz CF),用于电感式传感器
ML55B 载频放大器 (4.8 kHz CF),用于应变和电感式传感器
ML55BS6 载频放大器 (9.6 kHz CF),用于应变和电感式传感器
ML60B 用于增量传感器,频率信号测量和 HBM 带频率输出的扭矩传感器
多通道放大器 MGCplus:
ML460
4 通道计数器最大到 500 kHz
ML801B
多通道连接板的基础模块
用于 数据采集系统 MGCplus 的特殊模块:
ML70B 用户可编程基本模块: ML70B 可编程模块占据 MGCplus 一个槽, 此模块可按照 CoDeSys 系统来编程,并符合 IEC61131 PLC 编程标准.
ML71B CANbus 数据接收的通讯模块
ML71BS6 CANbus 数据接收的通讯模块
ML77B ProfibusDP 数据接收的通讯模块 (不能用于CP12的系统)
ML78B Multi-channel I/O module
ML85C压配监控模块
产品资料
请输入你的邮件地址
| MGCplus | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| Data Sheet ML85C | |||||||||
| Operating Manual for ML70B | |||||||||
| Operating Manual for ML71B | |||||||||
| Operating Manual for ML71BS6 | |||||||||
| Operating Manual for ML77B | |||||||||
| Operating Manual for ML78B | |||||||||
| Operating Manual for ML85C | |||||||||
| Operating Manual for VT814 + VT810/815i | |||||||||
| CE-Certificate 096 | |||||||||
| CE-Certificate 221 | |||||||||
| ZH |
应用报告
Displaying results 26 to 13 out of 13
固件和软件下载
Get a quote for MGCplus
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.
阅读 MGCplus 手册
相关产品
特点
- 精度等级: 0.03
- 机壳: 19 吋 台式
- 最大通道: 16 / 每台
- 接口: 模拟; IEEE488, RS-485, RS-232, 以太网, PC 卡, 硬盘, CAN bus, ProfibusDP
- 信号调理: 低通滤波, 峰值存储, 去皮, 调零,数字测量率 19,200 值/秒/通道,并联
MGCplus 的见证
"HBM’ 的软件和硬件组合给你的测试测量提供极高的灵活性,从数个通道到高速,大通道数据采集。可能 HBM 的硬件设备是我见过最好的。而且他们在应变测试中经验和技术更值得信赖."
Steve Voth, Cessna Aircraft Company