采用 espressoDAQ 进行 USB 数据采集

你希望获得可靠的物理测量量? 没有任何问题, 而且非常容易。

高质量,强大的性能,极高的性价比 - 这就是 espressoDAQ 放大器家族的所代表的意义. USB 数据采集模块 结构小巧容易使用,而且应用广泛.

紧凑且灵活 - 用于多种测量任务的放大器

无论是力,压力,温度还是电压 - espressoDAQ 能用于多种测量任务:

DQ430 载频技术应变放大器

Strain gauge full bridge and half bridge DAQ module DQ430

测量 力,压力和应变!

DQ430 模块 带有四个通道,用于半桥全桥应变测量.

了解详情

 

 

 

DQ401 电流 / 电压放大器

DQ401 current amplifier - voltage amplifier

DQ401 模块 用于电压电流测量.

放大器带有四个可独立配置的通道,用于测量电压和电流信号。

了解详情...

 

 

 

DQ809 热电偶放大器

DQ809 thermocouple amplifier for temperature measurement

DQ809 热电偶放大器 用于温度信号的测量。

8种通用的热电偶可以通过一个适配器和放大器进行连接。

了解详情...

 

 

关键特性

无论是力,压力,电流,电压还是温度: espressoDAQ 产品系列都能让你获得 即时的测量结果. 快速,方便,性价比高 - espressoDAQ 能给你带来如下益处:

  • 结构紧凑: 整体尺寸只有 size 24 mm x 71 mm x 116 mm
  • 电脑直接操作: 通过电脑 USB 接口直接和模块相连
  • 即插即测,采用 TEDS 技术, 直接调用传感器电子数据表
  • 通过 RJ45 插头和传感器连接,可用于现场测量
  • 高精度,高质量
  • 载频技术,降低外部干扰
  • 容易使用
  • 极高性价比

即插即测

USB Hub espressoDAQ

快速,简单地获得测量结果

USB 接口 使 espressoDAQ 系列放大器可以非常简单和电脑连接.

独立模块 ... 通过电脑的 USB 接口直接为其供电。

你希望同时连接多个模块? 没有问题,只需几个步骤就可以扩展 espressoDAQ 系统 !

多个模块 ... 可以通过一个 USB hub 连接。可以同时让4个模块进行同步测量。 USB 2.0 高速接口保证其具有足够带宽.

容易配置

Konfiguration espressoDAQ

连接即可测量!

传感器可以使用 RJ45 插头 直接连接,无需任何工具. 点击 这里 了解其实多么简单.

另外, 其中两种放大器支持 TEDS 技术 (传感器电子数据表). 一旦传感器数据被存储在 TEDS 芯片中,当其被连接时,就无需再进行配置。

多种应用

Anwendungen espressoDAQ

为移动应用优化

对你来说,大型的测量系统非常昂贵和复杂?

无论是实验室还是大学的研究项目 - espressoDAQ 放大器都是你多种应用的理想选择。结构紧凑,容易使用, 测量对你来说是一件非常简单的事。

合适的软件

catman®STARTER

catman®Starter - 从配置到可视化

我们为所有的 espressoDAQ 放大器提供了测量软件。 catman®Starter 非常容易使用,即使你是一个新手。功能包括:

  • 配置
  • 数据采集和
  • 可视化.

软件输出多种通用数据格式. 另外,软件包还提供LabVIEW* 驱动 以及 .NET / COM API 方便编程者使用.

 

* LabVIEW 是美国国家仪器的注册商标.

espressoDAQ USB data acquisition logo

浏览 交互式 espressoDAQ 手册

espressoDAQ 放大器

  • 独立配置
  • 24-bit 模数转换
  • 每个通道的采样速率高达 40000 数值/s

DQ401 - 电流/电压放大器

DQ430 - 桥路放大器

DQ809 - 热电偶放大器

RJ45 插头连接 - 就是如此简单!

Video RJ45