更短的清洗时间,更高的质量: 那些应用将从最新的无菌和卫生称重传感器中获益?
自动化称重和包装系统,灌装和分选设备正在快速增长 - 以及部件的卫生或无菌特性 要求越来越高,并且涉及到越来越多的部门和工业. 这些行业包括:
- 食品工业
- 畜牧业
- 化妆品
- 生物制药
- 化学
- 粉刷行业
系统无菌设计 - 所有零部件容易清洗有很大优势. 尤其是对于提高产品质量和洁净度来说. 目前的法律,法规和质量标准对产品的卫生度和无菌性都有了更严格的要求. 不仅如此: 无菌已经成为产品竞争的一个决定性的要素. 无菌和容易清洗同时也意味着能够减少清洁时间并提高生产效率.
这是因为如此,HBM 致力于开发适用于卫生和无菌应用的称重传感器, PW25 和 PW27 正是专为此类应用设计的.
称重传感器是称重,灌装分选过程的关键部件. 来自 HBM 的称重传感器 PW25 和 PW27, , 全球独家供应无菌称重传感器,可以非常简单地嵌入现代卫生和无菌称重系统生产过程中 – 例如 多头组合秤, 和其他灌装,分选和包装系统中.
其量程范围为 10 和 20 kg, 所有型号保护等级都高达(IP68/IP69K) ,并且内置过载保护装置.
材料都是经过认证,具有极光滑的表面和极高质量,可以用于敏感区域. 无边,无角,并且没有任何孔,这样可以经受细菌,污染的攻击. 紧致密封的称重传感器可以承受高压水流,化学物质,并可用于 CIP 系统.
PW25 提供符合符合通用工业标准的产品和附件尺寸,因此非常容易集成到现存的系统中,无需对系统进行结构更改. PW27, 其经过 EHEDG 测试和认证, 符合最严格的卫生和无菌标准. 即使是电缆和螺纹连接装置也满足无菌标准.
由于以上特性, PW25 和 PW27 称重传感器可以大大提高生产效率: 通过减少清洗时间,可以提高生产效率并减少宕机时间.
这也是为何 机械工程设计公司 采用PW25 和 PW27 – 这些来自 HBM 的卫生和无菌称重传感器,不仅能为客户提供更大的竞争优势,并且能符合最严格的卫生要求.



![[Translate to 中文:] Sig-Combibloc filling system Sig-Combibloc 灌装系统](typo3temp/pics/0524e7533d.jpg)