Perception 6.30 提供了很多新功能,大幅提高 可用性 并 节省时间:
对于用户来说,传感器数据库有两个非常重要的功能:
采用 iSCSI 协议 ,具有独立于 PC 的数据存储的优势。数据存储介质 (NAS) 可以紧靠 GEN DAQ 系统,或者离其 10 km 远。这两个装置可以通过以太网连接 - 无需连接电脑。这对于关键数据的存储是一个非常安全的解决方案: NAS 可以再测量后从测量点附件取出并放置在安全的地方,这不仅提高了安全性也增加了灵活性。
选择希望的计算模式并在线检查结果的合理性。'Function Creator' 也就是程式'程式向导' 提供了两个非常重要的功能并 提高了可用性:
新的以周期为基础的算法为用户提供多种 周期信号分析 选项 - 从周期检测,周期计算到每周期的根均方值。
Perception 现在可以 自动读取TEDS传感器提供的信息,其是通过硬件来实现的 (GEN DAQ 板卡)。也就是所谓的 16- 和 32- 通道板卡。
Perception 6.30 共提供 8种语言。包括英语,德语,法语,中文,日文以及最新的 葡萄牙语,俄语,韩语。所有语言已经内置,你只需在 'Preference Settings' 菜单中选择即可,无需重新安装。
Perception 6.20 最新功能?
Perception 6.18 最新功能?
Perception 6.16最新功能?
Perception 6.0 最新功能?
了解详情
下载最新版 Perception