nCode GlyphXE:测量数据完整认知的分析软件
测试和测量的数据量 经常非常巨大. 如何才能从海量的原始数据中识别出有用的相关数据?
nCode GlyphXE 可以简单明了地从测试项目中提取出重要的测试数据,并输出测试结果. GlyphXE 这款强大的创新分析软件 可以直接输出测试报告 - 简单,快速,可靠, 即使涉及到巨量的测试数据.
产品描述
内置强力的后处理分析算法 使 GlyphXE 成为专业的成熟测试工具. 同时, GlyphXE 具有极高的易用性 - 即使是对于偶尔使用者. GlyphXE 提供 图形化用户界面 可以让用户一步步地开发自己的分析和计算方法. 无需编程知识,学习特殊的描述语言.
'一键' 生成报告
所有的分析过程一旦被定义,就可以自动完成,直到最后一步 - 通过一次点击就可以生成最终的测试报告.
了解 nCode GlyphXE 特点,请观看视频
使用 GlyphXE,立即获得重要结果:
- 安装简单
通过拖拽方式使用图形化编辑器,一步步地建立分析过程. - 快速数据输入
GlpyhXE 支持通用的数据格式 - 包括 Microsoft Excel 和其他工程工具. - 自动输出报告
许多预先配置的过程可以满足众多应用. 你可以配置你自己的分析过程并存储 - 一键式报告输出.
清晰的结果提高测试效率
GlyphXE 提供 清晰的测试结果 ,由于可以显著的降低处理时间,减少错误危险,因此可以大大提升你的测试和测量效率.
多通道,多文件,多种格式 ... 真正的多面手!
GlyphXE 可以从多通道测试设备中获取数据并自动处理. GlyphXE 可以用于单个通道,也可以同步处理数百个通道 - 无需进行编写批处理文件. 而其, GlyphXE 可以处理任意数量的试运行,结果和测量.
- 评估测试数据,节约时间: GlyphXE 能精确提供你需要做决定的测试结果.
- 专家所需的复杂分析 - 同样适用与偶尔使用者
- 用于存储后处理方法的多种选项: 获取关键经验和知识并提高数据一致性.
nCode GlyphXE:这就是专业数据分析软件所必须的.
GlyphXE 是一款基于数十年经验的创新软件 HBM nCode 是全球后领先的后处理分析工具e. Do not settle for less ... 并且具有很高的性价比.
最新版本 3.0!
在 catman® 中,分析可以单击立即开始...
GlyphXE 指出所有的通用数据格式: MTS RPC3, NI DIAdem, imc FAMOS, Microsoft Excel, ASCII formats, MATLAB – 以及来自HBM的 catman® 和 Perception 软件. HBM catman® 数据采集软件更有双重益处. 数据可以更轻松采用 GlyphXE 处理. 而且,数据的后处理分析可以通过 内置于 catman®AP (版本3.0)软件 中的按钮立即进行。
对测试数据的完整理解: 其直观的界面可以清晰专业地解析你的测试数据 - 即便是海量的测试数据: 这就是 nCode GlyphXE.
点击这里下载免费的演示版本.
Get a quote now!
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.
GlyphXE 特点...
- 多种输入格式
- 通道计算器
- 通道重定义
- 滤波
- 提取和串连
- 统计并运行统计资料
- 重新采样
- 单位转换
- 频率分析
- 图形编辑器
- 可视化和报告
- 多种输出格式