K-OL - 基于光纤光栅的光学应变计
受益于许多 采用光测量的新优点 - 无须舍弃传统应变计的便利性
产品描述
HBM 光学应变计采用不超过 4-9 微米直径的布拉格光栅的 玻璃纤维 制造.一般来说,人的头发直径为60-80微米.纤维芯被直径大约125 微米的纯玻璃覆盖层所包围.
HBM 专利光学应变计采用成熟的技术,而且非常容易使用. 和使用传统的应变计没有任何不同. 你无须学习任何新技巧:焊接,保护和连接等. 专利设计 保护了光纤并使测试安装更方便和快速. 这样你便可以从光学传感器技术和广泛的电学应变计中获益.
光学效应用于应变测量是因为放射点的距离和由于应变导致的波长的改变.
基于布拉格光栅的应变片有以下优势:
对电磁场不敏感
可以用于可能爆炸的环境
高震动负载情况下,材料(玻璃)不会产生故障
可以测量更大的应变,一般电阻应变片的最大应变为数百微应变,而光学应变片的可测量的最大应变为7000微应变
更少的连接线,因此会对测试物体产生更少的干扰
互连需要大量的传感器,不同的布拉格波长可以集成在一个光纤中.
以前, 测试物体布拉格光栅的光纤的安装是通过粘合光栅的任何一边. 光栅必须施加预应变以测量负应变. 这意味着负应变方向的测量会受到限制, 因为其精确地反应方向和预应变值. 因为光栅位于光纤内部, 预应变和安装产生的应变可能造成光纤不必要的损害.
这就是来自HBM 光纤应变计的优势, 因为其带有布拉格光栅的光纤对称嵌入到复合材料中 . 采用这种专利技术,正反向的应变都可以被感应.
HBM 成熟可靠的光纤传感器技术, 更容易操作.
在处理光学或传统(电子)应变计没有任何差别。您不必学习新的技能:粘接,覆盖,连接等,都是相同的。专利技术使提供更高的光纤保护,安装更快速和方便. 你可以从光纤技术和广泛的电子应变计附件中获益.
Best of both worlds
HBM's 测量技术可以保证采用电学和光学应变计均可以进行同步数据采集. HBM catman AP 软件的EasyOptics 模块 可以使你从不同类型的传感器上获取和分析数据.
产品资料
请输入你的邮件地址
| K-OL | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Instructions for use | |||||||||
| Configuration / Ordering Example | |||||||||
光学应变片应用案例
DB Minden 使用 HBM 光学应变片进行最新的铁路车辆测试
在新型列车认证中,许多测试和检查被强制执行。包括车辆运行中车轮和轨道之间力的测量。德国 DB Systemtechnik 公司,一家独立测试认证机构采用来自 HBM 的光学应变片来获取测试结果。
测试条件
在车轮-轨道 接触力测试中,车轮和轨道之间的垂直力和侧向力都需要进行测量。轨道和车轮之间力将造成车轮和轴的变形,这可以通过应变片来获得并通过复杂的软件转变成力的测量值。传统的应变片一直用于此类测试。
安装极其困难
在 Minden...
HBM 应力测试技术用于德国第一家离岸风电场
高效发电,并且对环境不造成污染现在正变得日益重要. 在德国不莱梅 OGOWin 的研究项目-第一套离岸风力发电设备的原型机中, HBM为其提供并安装了测试和测量设备.项目极具挑战性,因为其要安装在海上,环境非常恶劣,要承受很高的应力.
获取 K-OL 报价!
感谢您对HBM 产品的关注,填写以下表格即可获得产品报价。
在线手册
光学测量
访问 HBM 光学应变 的技术白皮书和应用案例
关键特点
- 每个光纤有大量的光学应变计
- 与传感器的电学应变计相比节省了大量配线工作
- 在正负应变方向有更广泛的测量范围,光纤无须预应变
- 玻璃纤维比传统的连接引线有更轻的重量
- 对电磁环境不敏感
- 可用于爆炸环境
- 与传统的应变计安装相似