AK22 耐用,有强烈粘性的腻子,几乎可以应用于任何材料.只有在巨大的加速度情况下 (例如,撞击或高速旋转) AK22 才可能移动. AK22 不板结,因此在测量区域能够阻碍应变计运动.另外可以在 AK22 表面覆盖ABM75 保护层.产品无有害成分.
应用温度
-50 ... +170 °C
应用方法
在手中揉捏
在室温中存储
没有限制
成分
viscous, kneadable, sticky putty