SL450

SL450 - 透明硅树脂

SL450 是热固化保护层,用于高温,最高温度达450 °C.

特点

固化条件

95 °C 到 315 °C

温度范围

-50 ... +450°C

应用方法

Brush application

室温下存储

6 个月

成分

透明硅树脂

包装

3 瓶 c/w 大约. 25 g 每瓶

大约可用

90 片应变计

技术文档

请输入你的邮件地址

如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
SL450ENDEESFRITPTCNJPKR
Instructions for usePlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

获得报价

感谢您对HBM 产品的关注,填写以下表格即可获得产品报价。