![]() |
|
|
快速钻孔应变花 - RY21 / RY51 / RY61 / RY61K / RY61R / RY61S / VY61S / XY51
|
|
RY21采用 RY21 和相应的钻孔设备,可以进行残余应力的测量。测量结果是整个钻孔深度的残余应力的平均值。 RY51RY51 应变花主要用于测量 不知道主要方向的残余应力测量 ,采用环形槽方式. 测量的精度取决于钻孔深度. 由于应变计表面有一层印刷层,因此可以轻微弯曲. 应变计包含焊接点,温度系数与钢匹配。 温度的变化范围: +10 °C - +60 °C 带有印刷电路板的应变计只能用于平面或轻微的弧面。 RY61采用 RY61 和相应的钻孔设备,可以进行残余应力的测量。测量结果是整个钻孔深度的残余应力的平均值。 RY61K / RY61R / RY61S / VY61SRY61K / RY61R / RY61S / VY61S 应变花专门为高速钻孔设计。是采用铣刀进行操作的特殊的钻孔技术,钻速达到 300.000 revs./min。加工过程防止了新的残余应力产生。因此,测量结果非常精确,并达到很高的测量精度。 XY51XY51 应变花采用环形槽方式。能够获得高精度的测量结果和整个测量深度的残余应力。 |