![]() |
|
|
LI66 - 应变计 用于光纤合成材料
|
|
|
光纤复合材料的快速增长要求对其负载能力进行精确的测量.在很多情况下,将传感器放在材料内部是唯一的途径,例如,轻质结构,才能进行产品控制,负载监控和破坏分析. HBM 最新的 LI66 应变片 可以在光纤复合材料生产过程中 直接埋在结构中. 但生产完成后无法再改变测量点. LI66 应变片的特点是 两个垂直的接触针, 在生产完以后,测量引线连接到镀金的接触针(暴露在结构外)上,使其更容易处理. LI66 应变片的特殊结构可以将接触针放在结构外部和内部. 例如,对于三明治结构的材料,测量引线和仪表可以放在内核中. 内置于材料内部的应变片 经过多次验证,显示其有极高的测量精度.并且破坏分析显示其对复合材料的树脂层非常敏感 . 关键特性
|