传感器和转换器

力传感器

HBM 力传感器可以进行动态和静态,以及拉向和压向力测量。而且完全没有位移。可以广泛应用于实验室力比对测量以及进行生产过程监控等。"HBM'的 DKD 标定实验室 能真正反映出力传感器的技术水平。

力传感器

扭矩传感器

HBM 扭矩传感器包括扭矩传感器和法兰,以及用来测量反作用力的非转动式扭矩传感器。拥有滑环和非接触式信号传输技术,和应用于扭矩传感器的各种耦合件。
HBM 扭矩传感器额定测量范围从 0.1 N·m 到 300 kN·m, 额定转速最大到40,000 rpm

扭矩传感器

压力传感器

HBM的压力传感器可以进行绝对压力和相对压力测量。用于水压和气压设备,流体技术,化学和控制设备,空调设备,食品工业,建筑等。

压力传感器

位移传感器

电感式位移传感器由于其非常结实和免维护性已在工业和研究领域得到广泛应用。在µm范围内的高精度测量用于产品生产和组装的监控以及建筑项目的监督和管理。

位移传感器

应变传感器

除了力,扭矩,压力和位移传感器外,HBM还提供应变传感器。例如:监控压力垂直上升的 SLB700A 。

应变传感器

客户定制传感器

我们可以为客户定制传感器来满足客户的特殊应用.扩大产品的应用领域,产品质量符合国际标准. 并得到 ISO9001 和 DIN EN ISO14001 认证

客户定制传感器