针对你的特殊要求设计...
如果你有测量方面的特殊需求,为何不采用可信赖的传感器来满足你的特殊应用? 我们可以为你定制传感器来满足你的特殊需要. 从全球领先的制造商的经验和竞争力中获益.
你可以用HBM的定制传感器来 测量 力,扭矩,压力,应变,重量!
从 高质量,高稳定性中 获益.
- 灵活的设计和数量 - 无论数量大小. 有无放大器
- 快速地设计和制造 - 我们能够进行快速地原型设计
- 售后服务, 两年质保, DKD和 ISO9001 认证
...极高的性价比!
Custom Load Cells and Custom Load Measuring Pins
Read more about custom load cell and custom load pins from HBM.