WA - 电感式和创新性位移测量方法 电感式位移传感器由于其杰出机械耐久性和恶劣条件的不敏感性以及抵御高温的能力和较低的价格在工业领域获得了非常广泛的应用。其事实上的无机械磨损,在测量物体的反作用力可忽略不计。 由于其优异的测量长度/整体长度比,依据差动线圈原理,在电感式四分电桥基础上,我们研制出新的系列位移传感器。 因此,HBM 向你推荐WA系列位移传感器,拥有最短的整体长度,优秀的热稳定性以及非常好线性误差的感应式位移传感器。其可以用在恶劣的工业环境中。
关键特性
型号
活塞
连接类型
半桥和全桥
灵敏度 [mV/V]
+80
线性偏差 %
±0.2 to ±0.1
保护等级
IP67 (IP54)
额定位移 [mm], 0 ...
2, 10, 20, 50, 100, 200, 500
额定温度 [°C]
-20 ... +80 (+150)
载波频率 [kHz]
4.8 ±1%