位移传感器
电感式位移传感器由于其非常结实和免维护性已在工业和研究领域得到广泛应用。
这些年中,HBM 一直致力于电感式位移传感器的开发,因为其与载波频率放大器配合使用能产生更普遍应用。
应用领域 从µm范围的高精度测量到制造和装配过程中的简单的位移测量以及在建筑工程中的监控.
结构紧凑,最新的位移的 WI 系列和 WI-EL,WET 扩展传感器适用于测量很小的位移情况。 WA系列适于测量更小的位移并提供更小的长度-位移测量比
- 坚固耐用:电感式位移传感器以其结实和免维护著称,可以在恶劣和高温环境下使用
- 灵敏度高:灵敏度高达80mV/V,半桥和全桥连接
- 更好的线性:采用半桥方式连接,电缆长度可达300米,并保持更好的温度不灵敏性和线性
- 抗高压:WA系列产品可以抵抗350bar 压力,并可以在液压条件下使用