力传感器
HBM 力传感器可以测量静态和动态的力 - 用于测量拉向和压向力,并且没有位移。有很多型号和精度等级可供选择。
典型的应用包括台架测试:检查材料质量,以及自动化技术:在焊接和压制过程中进行质量监控。
HBM力传感器是国家计量院进行国际比对的首选.HBM顶级力传感器的精度等级为 00 级,测量重复性,大约是ISO 376 国际力标定标准的10倍。灵敏度变化每年不超过 0.002%。HBM'的 DKD 标定实验室 能真正反映出我们力传感器的技术水平。
免费下载 HBM 力传感器 3维 CAD 图纸
- HBM 测量技术提高电站管道的安全性和效率
- HBM 压电力传感器提高轴承,衬套和螺钉压配质量
- 结实,可重复性好,Ibertest 使用 U15 力传感器
- 完美地切割硅晶片: digiCLIP 提高了光电系统的生产效率
- 连接轴裂变 - 新的制造过程,使用压电力传感器
- 采用 HBM 压电力测量传感器监控很小的力,安全且可靠
- Lockheed Martin建立了一个现代化的力传感器校准中心
中国工控网 中华工控网 中国衡器网