U2B 系列传感器 适用于拉压方向的力. 可以进行静态或动态测量,并保持高精度.
U2B 力传感器采用不锈钢 材料制成.适合在 恶劣条件 下使用. U2B传感器是 免于维护的,因此可以安装在很难触及的地方,测量信号可以传送到其他远程的测量设备上.
免费下载 U2B 3维 CAD 图纸
关键特性
最大允许力[%]
150
额定温度范围[°C]
-10...+70
保护等级
IP 67 (IP 68)
材料
不锈钢
力方向
拉 / 压
额定力
0.5kN, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN, 100kN, 200kN
额定灵敏度 [mV/V]
2