![]() |
|
|
PACEline CFW - 创新性的压电力垫圈
|
|
|
CFW 压电力垫圈 - HBM PACEline 家族最新成员 - 保证测试和装配测量的高可靠性. 由于结构紧凑, CFW 力垫圈可以应用于多种应用场合. They can be installed in both the force flow as well as the force shunt. PACEline CFW 是一种高可靠的传感器,可以在恶劣的工业环境中获得可靠的测量结果. CFW 尽管尺寸小,但可以提供有效的插拔保护- 这是传感器长期使用的必要条件. PACEline CFW 压电力垫圈不仅提供更高的安全性和可靠性,其创新性的设计使测试结果的可靠性提高三倍.
PACEline CFW 现在提供额定量程为 50 kN 和 140 kN. 其输出信号不依赖测量范围,而是依赖应用力, CFW 力传感器有非常高的过载能力。因此, CFW 在多量程范围内都有很高的精度和测量分度. CFW 传感器可以于 CMA 电荷放大器一起使用组成 PACEline 压电力测量链: 了解 PACEline CMA 放大器详情CFT - 紧凑的压电力传感器,用于高动态测量特点:
|