![]() |
|
|
PACEline CMC - 压电力测量链
|
|
|
安装,配置过程需要迅速完成,但是空间是受到限制的,并且你需要可靠的质量控制。现在你可以使用 PACEline - 来自 HBM 高动态的力学测量技术,采用压电测量原理. 即使在在高要求的过程控制应用中,PACEline 也可以胜任. 因为 PACEline 不仅是传感器,而且包含了整个压电测试链:
将力传感器和模拟放大器合并成一个单元,并且经过了测试和标定。还可以使用独特的放大功能(精度提高 20%)来监控过载。 PACEline 压电传感器可以使过程控制更简单,更可靠,并且保证极高的质量 – 即使用在空间很小的场合. PACEline 特点:
采用 HBM 压电力传感器监控很小的力,安全且可靠连接轴裂变 - 新的制造过程,使用压电力传感器
|