BU18 - 力传感器集结系统,扩展力标定限制
BU18 力传感器集结系统 专门用于标定和测量大量程的压向力,其是一种替代现存直接负载标定设备的替代解决方案。这个力传感器集结系统包括三个高精度力传感器并行连接,使力平行分布。
产品描述
BU18 集结系统基于 HBM 的 C18 压向力传感器,这是因为其 结构紧凑,并且精度高; C18 力传感器按照 ISO 376标准 精度等级为 00 级。
一个接线盒 用于并行连接的三个力传感器信号输出,并包含在包装内。
一般来说,直接负载标定设备用于 国家计量院和工业标定实验室 力传感器的标定。由于量程达到 MN 级别,因此设备非常巨大,而且非常昂贵。
一个替代直接负载设备的方法是通过采用标准力传感器进行比对标定。但是,依然需要对标准传感器进行标定,而且适合用于此项测量任务的直接负载设备尺寸无法满足要求。
HBM 已经为罗马尼亚国家力实验室 提供了首套 BU18 力传感器集结系统 并用作国家标准。此系统的最大量程为 3MN。
力传感器集结系统可以按照用户要求提供不同的量程。
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| BU18 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| ZH |
Request a quote!
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.
特点
- 压向力传感器
- 额定量程 3 MN
- 基于 3 个力传感器 (1 MN), 用于比额定量程小的力标定
- 完整的力导入附件
- 机构紧凑,重量轻,并节省空间
- 按照 ISO 376 标准精度等级达到 00 级 (并带有 DKD 标定证书)