C9B - 工业用,压向测量力传感器
结实耐用的HBM C9B 力传感器可以测量静态和动态压向力,量程范围从 50N 到 50kN, 能够让你为你的应用如:药品制造,焊接,压配以及生产质量控制.选择合适的型号.
产品描述
有种不同的量程可供选择, C9B 力传感器有 更高的可靠性. C9B 的设计有更高的过载保护能力,特别是在低量程状况下,使其安装更容易.由不锈钢制成的 C9B 力传感器结实,耐用,采用 激光焊封 并带有测试报告.
结构小巧的 C9B 适用于做药品压制或点焊设备的标定传感器.与 MP85 双通道放大器一起使用,可用于 分布式装配监控 例如:生产过程监控中压配系统的良品/不良品的判断.
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| C9B | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 065 | |||||||||
| ZH |
获取 C9B 报价
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.
关键特性
- 最大允许力: 120%
- 额定温度范围: -10°C ... +70°C
- 保护等级: IP67
- 材料: 不锈钢
- 力方向: 压向
- 额定力: 50N, 100N, 200N, 500N, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN
- 额定灵敏度: 1mV/V