力传感器产品概览
HBM 力传感器(也称之为测力称重传感器)可以测量静态和动态的力 - 用于测量拉向和压向力,并且没有位移。有很多型号和精度等级可供选择。
典型的应用包括台架测试:检查材料质量,以及自动化技术:在焊接和压制过程中进行质量监控。
相关产品:
高动态测量用压电力传感器
HBM 压电力传感器采用压电测量原理,具有结构紧凑,动态响应高等特点,广泛应用于空间狭小的工业过程监控领域。
标定用力传感器
HBM 高精度力传感器是国家计量院进行国际比对的首选。HBM 顶级力传感器的精度等级为 00 级,测量重复性大约是ISO 376 国际力标定标准的10倍。灵敏度变化每年不超过 0.002%。HBM'的 DKD 标定实验室 能真正反映出我们力传感器的技术水平。
Select your product
| Direction of force | Nominal (rated force) | Already calibrated | Strain gauge / Piezo | |
|---|---|---|---|---|
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U1A | ![]() | 高信号输出,结构紧凑,高精度小型力传感器 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U2B | ![]() | Highly Versatile Load Cell for Tensile and Compressive Forces | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U3 | ![]() | 环型对称性,极高的稳定性力传感器 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U5 | ![]() | 平板式,可瞬间安装完成,容易使用� -�工业用力传感器 | ⇕ Tensile and compressive | 100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U9B | ![]() | 结构小巧的力传感器 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U93 | ![]() | 用于实时质量控制力传感器 | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U10 (U10M, U10S) | ![]() | 力传感器 - 用于动态和静态力测量 | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U15 | ![]() | 高精度力传感器可以用来进行工业标定和研究. | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C2 | ![]() | 动态和静态压向力传感器 | ⇓ Compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C4 | ![]() | 高精度压向力传感器 | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C6A | ![]() | 工业用,动态静态测量的力传感器 | ⇓ Compressive | 100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C9B | ![]() | 工业用,压向测量力传感器 | ⇓ Compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C18 | ![]() | 高精确,高量程,紧凑型压向力传感器 | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | BU18 | ![]() | 力传感器集结系统,扩展力标定限制 | ⇓ Compressive | > 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | KMR | ![]() | 常用于食品工业的 Force washer | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN | No | Strain Gauge |
![]() | S2 | ![]() | 用于材料测试,元件测试和生产监控的� -��传感器 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | S9M | ![]() | S型力传感器,高精度,高性价比 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | TOP-Transfer | ![]() | 顶极传感器 - 精度重新定义 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | Z30A | ![]() | 带有 TEDS 高精度力传感器 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | Z4A | ![]() | 可用于工业环境和比对测试的力传感器 | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | PACEline CFT | ![]() | ⇓ Compressive | 1-100 kN | No | Piezo | |
![]() | PACEline CFW | ![]() | 创新性的压电力垫圈 | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | No | Piezo |
![]() | PACEline CMC | ![]() | 压电力测量链 | ⇓ Compressive | 1-100 kN | Yes | Piezo |
![]() | KD / STZ / KDB | ![]() | 测力机标定传感器 | ⇓ Compressive | > 500 kN | Strain Gauge |
下载 HBM 力传感器 3D CAD 图纸
力传感器应用报告和技术文章: