力传感器产品概览
HBM 力传感器(也称之为测力称重传感器)可以测量静态和动态的力 - 用于测量拉向和压向力,并且没有位移。有很多型号和精度等级可供选择。
典型的应用包括台架测试:检查材料质量,以及自动化技术:在焊接和压制过程中进行质量监控。
相关产品:
高动态测量用压电力传感器
HBM 压电力传感器采用压电测量原理,具有结构紧凑,动态响应高等特点,广泛应用于空间狭小的工业过程监控领域。
标定用力传感器
HBM 高精度力传感器是国家计量院进行国际比对的首选。HBM 顶级力传感器的精度等级为 00 级,测量重复性大约是ISO 376 国际力标定标准的10倍。灵敏度变化每年不超过 0.002%。HBM'的 DKD 标定实验室 能真正反映出我们力传感器的技术水平。
选择产品
| 力的方向 | N额定量程 | 是否标定过 | 应变/压电 | |
|---|---|---|---|---|
| 产品 | 描述 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2M | ![]() |
高精度 S 型力传感器,IP67 保护等级
[10N ... 1000N]
|
⇕ 拉压双向 | 0.01-1 kN | 是 | 应变 | |
| U10 (U10M, U10S) | ![]() |
力传感器 - 用于动态和静态力测量.
[1.25KN ...500KN]
|
⇕ 拉压双向 | 1-100 kN|100-500 kN | 是 | 应变 | |
| S9M | ![]() |
S型力传感器,高精度,高性价比.
[0.5kN ... 50kN]
|
⇕ 拉压双向 | 0.01-1 kN|1-100 kN | 是 | 应变 | |
| U1A | ![]() |
高信号输出,结构紧凑,高精度小型力传感器.
[10N ... 50N]
|
⇕ 拉压双向 | 0.01-1 kN | 是 | 应变 | |
| PACEline CFT | ![]() |
压电力传感器,高硬度,高频响
[5KN ... 120KN]
|
⇓ 压向 | 1-100 kN | 是 | 压电 | |
| PACEline CFW | ![]() |
创新性的压电力垫圈.
[20KN ... 700KN]
|
⇓ 压向 | 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN | 没有 | 压电 | |
| PACEline CMC | ![]() |
压电力测量链.
[5KN ... 120KN]
|
⇓ 压向 | 1-100 kN | 是 | 压电 | |
| PACEline CLP | ![]() |
空间狭小情况下用压电力垫圈
[7kN ... 62kN]
|
⇓ 压向 | 1-100 kN | 没有 | 压电 | |
| U2B | ![]() |
高度低,内置侧向力补偿,应用广泛
[0.5kN ... 200KN]
|
⇕ 拉压双向 | 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN | 是 | 应变 | |
| U3 | ![]() |
环型对称性,极高的稳定性力传感器.
[0.5kN ... 100kN]
|
⇕ 拉压双向 | 0.01-1 kN|1-100 kN | 是 | 应变 | |
| U5 | ![]() |
平板式,可瞬间安装完成,容易使用� -�工业用力传感器.
[100kN ... 500KN]
|
⇕ 拉压双向 | 100-500 kN | 是 | 应变 | |
| U9B | ![]() |
结构小巧的力传感器.
[50N ... 50KN]
|
⇕ 拉压双向 | 0.01-1 kN|1-100 kN | 是 | 应变 | |
| U93 | ![]() |
用于实时质量控制力传感器.
[1KN ... 50KN]
|
⇕ 拉压双向 | 1-100 kN | 是 | 应变 | |
| U15 | ![]() |
高精度力传感器可以用来进行工业标定和研究..
[2.5KN ...1000KN]
|
⇕ 拉压双向 | 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN | 是 | 应变 | |
| C2 (N / kN) | ![]() |
动态和静态压向力传感器.
[0.5kN ... 200KN]
|
⇓ 压向 | 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN | 是 | 应变 | |
| C4 | ![]() |
高精度压向力传感器.
[20KN ... 500KN]
|
⇓ 压向 | 1-100 kN|100-500 kN | 是 | 应变 | |
| C6A | ![]() |
工业用,动态静态测量的力传感器.
[200KN ... 5MN]
|
⇓ 压向 | 100-500 kN|> 500 kN | 是 | 应变 | |
| C9B | ![]() |
工业用,压向测量力传感器.
[50N ... 50KN]
|
⇓ 压向 | 0.01-1 kN|1-100 kN | 是 | 应变 | |
| C18 | ![]() |
高精确,高量程,紧凑型压向力传感器.
[10KN ... 5MN]
|
⇓ 压向 | 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN | 是 | 应变 | |
| BU18 | ![]() |
力传感器集结系统,扩展力标定限制.
[3MN]
|
⇓ 压向 | > 500 kN | 是 | 应变 | |
| KMR | ![]() |
常用于食品工业的 Force washer.
[20KN ... 400KN]
|
⇓ 压向 | 1-100 kN|100-500 kN | 没有 | 应变 | |
| TOP-Transfer | ![]() |
顶极传感器 - 精度重新定义.
[100N ... 500KN]
|
⇕ 拉压双向 | 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN | 是 | 应变 | |
| Z30A | ![]() |
带有 TEDS 高精度力传感器.
[50N ... 10KN]
|
⇕ 拉压双向 | 0.01-1 kN|1-100 kN | 是 | 应变 | |
| Z4A | ![]() |
可用于工业环境和比对测试的力传感器.
[20KN ... 100KN]
|
⇕ 拉压双向 | 1-100 kN|100-500 kN | 是 | 应变 |
下载 HBM 力传感器 3D CAD 图纸
力传感器应用报告和技术文章: