KD / STZ / KDB - 测力机标定传感器
KD(压缩汽缸)和STZ(张力棒)的特殊传感器是按照EN 10002-3 或 ISO 376e几何要求设计的。按照ISO 7500-1标准,其最大的整体高度适合于材料测试器械的测试。
产品描述
这种传感器使力测量设备本身和设备结构能在负载下被测试。为此目的,其装备了四个应变片全桥固定在传感器的弹簧底盘的周围。
KDB传感器是按照DIN 51302-2 或 EN 12390-4附件A设计的,因此适合于检查建筑材料机器压向测试。固定在传感器的弹簧底盘的周围的四个应变片全电桥,使传感器可以应用于被标准要求的测试,包括测试力中心传播和自由运动或上部压缩盘的锁定。
最大允许力 [%] | 115 / KDB 最大 3000kN 中心力传输 |
额定温度范围 [°C] | + 10 ... + 40 |
保护等级 | IP64 |
材料 | 不锈钢 |
力方向 | 压向: KD/KDB, 拉向: STZ |
额定力 | KD: 1000 kN, 2000 kN, 3000kN, 5000 kN |
额定灵敏度 [mV/V] | KD/STZ: 2.3 - 2.4 |
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| KD / STZ / KDB | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| ZH |
Request a quote!
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.
关键特性
- 高额定力
- KD 和 STZ 精度等级: 0.5; KDB: 1 acc. to ISO 376
- 全桥,直接弯矩采集
- KDB用于设备压向测量