PACEline CMC - 压电力测量链
安装,配置过程需要迅速完成,但是空间是受到限制的,并且你需要可靠的质量控制。现在你可以使用 PACEline - 来自 HBM 高动态的力学测量技术,采用压电测量原理.
产品描述
即使在在高要求的过程控制应用中,PACEline 也可以胜任. 因为 PACEline 不仅是传感器,而且包含了整个压电测试链:
- 压电力传感器, 额定量程: 5 kN, 20kN, 50 kN, 70 kN, 和 120 kN
- 可靠数据传输的模拟放大器– 包括 TEDS, 传感器电子数据表
- 连接电缆
将力传感器和模拟放大器合并成一个单元,并且经过了测试和标定。还可以使用独特的放大功能(精度提高 20%)来监控过载。
PACEline 压电传感器可以使过程控制更简单,更可靠,并且保证极高的质量 – 即使用在空间很小的场合.
PACEline 特点:
- 来自单一源的完整测量链: 部件的完美匹配带来可靠的测量结果. 使用 PACEline 你步进可以获得一流的传感器和放大器,而且可以简化安装过程,提高测量质量.
- 放大功能: 如何识别装配过程中微小的不正确的情况. PACEline 放大功能 : 可以监控装配过程的过载情况 – 以更高的测量分度. 其精度接近于应变传感器.
- TEDS … 立即获得测量结果获得. PACEline 将 TEDS 技术应用在压电测量技术中. TEDS, 传感器电子数据表可以立即识别连接的传感器并正确配置参数,立即获得测量结果,加速生产过程!
采用 HBM 压电力传感器监控很小的力,安全且可靠
连接轴裂变 - 新的制造过程,使用压电力传感器
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| PACEline CMC | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 264 | |||||||||
| Operating Manual CSB4/1 | |||||||||
| ZH |
Request a Quote for U9B
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.
Key Features
- 紧凑设计的力传感器和放大器
- 2 个标定范围 100% 和 20% Fnom
- TEDS 技术
- 额定量程: 5, 20, 50, 70, 120 kN
- 高硬度
- 电独立
- 一步安装