U5 - 平板式,可瞬间安装完成,容易使用,工业用力传感器
新的,平板式,可瞬间安装完成,容易使用的工业力传感器:
U5力传感器有许多优点:优异的测量品质和安装极为容易。例如:超过50%可允许的横向力限制和简单快速地对用户系统结构的适应 。
产品描述
安装简单
最新研制的U5力传感器另人信服的原因不仅是丛测量的观点来讲的,而且还包括其实效的安装优势。在测试台,压力配合装置和压力和测试装置以及在其它工业应用领域,安装U5?reg;分容易:对于压力和张力测量无须适配器,对于压缩力测量只需一个压力适配器,对于张力测量,需要一个张力适配器和一到两个knuckle eyes。
与中心定位相关的法兰
由于其法兰与中心定位点相连,U5中心内部螺纹相对其它传感器有其优势。这种结构上的优势使其直接安装更容易,允许使用轻松安装连接器,清除队列和用螺栓进行预加载。
坚固耐用的结构
U5以其销栓或内部螺纹能传递更大的偏转扭矩和横向力。U5的穿孔符合米制和UNF螺纹。
附件
附件包括进行张向和压向测量的所有装备部件
关键特性
- 额定力 100kN, 200kN, 500kN
- 不同的安装选项
- 法兰连接可两面对中
- 高度低
- 很好的侧向力稳定性
- 拉/压双向测量,动态和静态测量
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| U5 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 147 | |||||||||
| ZH |
获取 U5 报价
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.
关键特性
- 最大允许力: 150%
- 额定温度范围: -10°C ... + 70°C
- 保护等级: IP65
- 材料: 不锈钢
- 力方向: 拉 / 压
- 额定量程: 100kN, 200kN, 500kN
- 额定灵敏度: 2mV/V